Loading

Protectores contra sobretensión y filtros

Los protectores contra sobretensión y los filtros satisfacen las necesidades de requisitos de protección industriales de filtros y contra la sobretensión. Nuestros protectores contra sobretensión y filtros protegen variadores de motor, contactores, conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se montan en panel o riel DIN.
Protectores contra sobretensión y filtros
Los protectores contra sobretensión y los filtros satisfacen las necesidades de requisitos de protección industriales de filtros y contra la sobretensión. Nuestros protectores contra sobretensión y filtros protegen variadores de motor, contactores, conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se montan en panel o riel DIN.
Protección de circuitos y cargas
    • Disyuntores miniatura
    • Disyuntores miniatura
    • Disyuntores de caja moldeada
    • Disyuntores de caja moldeada
    • Protectores de circuitos de motores
    • Protectores de circuitos de motores
    • Disyuntores de protección de motores
    • Disyuntores de protección de motores
    • Seccionadores giratorios
    • Seccionadores giratorios
    • seccionadores de seguridad
    • seccionadores de seguridad
    • seccionadores con cuchilla visible
    • seccionadores con cuchilla visible
  • Módulos de protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros
Main Image

Protectores contra sobretensión y filtros para riel DIN

Nuestro filtro y dispositivo de protección contra sobretensión para riel DIN Bulletin 4983-DC es la combinación de un filtro y un dispositivo de protección contra sobretensión. Este dispositivo proporciona protección contra transiente y ruido en un paquete pequeño.

 

 

Detalles del producto

Main Image

Filtros para montaje en panel

Nuestros filtros para montaje en panel Bulletin 4983-PF proporcionan protección contra el ruido. Monitorean y limpian la onda de perturbaciones de ruido de alta frecuencia que pueden causar un envejecimiento prematuro.

Detalles del producto

Main Image

Protectores contra sobretensión de CA para riel DIN

Nuestros dispositivos de protección contra sobretensión de CA para riel DIN Bulletin 4983-DS se conectan en paralelo y usan un varistor MOV para limitar las sobretensiones. Estos dispositivos se usan principalmente en el panel eléctrico principal para la protección de sistemas monofásicos y trifásicos.

Detalles del producto

Main Image

Protectores contra sobretensión de CA para aplicaciones severas para riel DIN

Nuestro protector contra sobretensión de CA para aplicaciones severas Bulletin 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para aumentar el rendimiento en el nivel de protección, la vida útil y la supresión de corriente de fuga. Se conecta en paralelo y se puede situar en el circuito del alimentador.

Detalles del producto

Main Image

Protectores contra sobretensión Dataline para riel DIN

Nuestros dispositivos de protección contra sobretensión Dataline para riel DIN Bulletin 4983-DD protegen redes de comunicación industriales. Estos dispositivos usan una combinación de tubos de descarga de gas de 3 electrodos y diodos limitadores de acción rápida.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Colombia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protectores contra sobretensión y filtros Chevron RightChevron Right