855H-BCA20CDR4
Bocina industrial 230 V AC con baliza
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Description
Bocina industrial con baliza 855H, 230 V AC 50/60 Hz, 113 dB / 64 tonos, gris, base estándar - retroalimentación o alimentación de canaleta, estroboscopio de 5 J, rojo
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Múltiples países de origen según el lugar de fabricación