Vista Overview
Utilice Overview para ver la definición de un dispositivo, incluido el tipo de dispositivo, la revisión, la codificación electrónica, la conexión y otros valores específicos del dispositivo.
Ejemplo de vista Overview

La vista Overview incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Series | Muestra la serie del dispositivo. |
Revision | Muestra la revisión del dispositivo. |
Electronic Keying | Muestra la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo. Opciones disponibles:
ATENCIÓN:
Tenga cuidado al utilizar Disable Keying. Si se usa de forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Le recomendamos encarecidamente que no use la opción Disable Keying. Si utiliza Disable Keying, deberá asumir total responsabilidad por la determinación de si el dispositivo que se va a utilizar puede satisfacer los requisitos funcionales de la aplicación. Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001. |
Connection | Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación. |
Encoder Type | Muestra si el tipo de encoder seleccionado es HSC o SSI. Algunas opciones de asignación no están disponibles según el tipo de encoder seleccionado. |
Output Assignments | Muestra el modo de operación asignado a cada salida. |
Device Definition | Abre el cuadro de diálogo Device definition para cambiar la revisión, la codificación electrónica, el modo de canal y otros valores específicos del dispositivo. |
Entregue su opinión