Vista Input Eventxx
La vista Input Eventxx, donde “xx” representa el índice de una definición de evento, muestra las opciones de configuración disponibles para dicho evento. No pueden configurar los parámetros desde esta vista; para hacerlo deben utilizarse los tags de configuración.
Utilice esta vista para revisar las siguientes tareas:
- Si el evento de entrada está habilitado.
- Si el evento de entrada está enclavado.
- Si están habilitados los activadores de punto independiente para el evento de entrada.
- Comprobar la condición del activador del evento de entrada.
- Comprobar los participantes y su comportamiento ante la transición de estado del evento de entrada.
Ejemplo de la vista Input Eventxx

La vista Input Eventxx incluye estos parámetros.
Parámetro | Descripción | Nombre del miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Enable Event | Muestra si el activador del evento correspondiente está activo. Los eventos se disparan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event | Muestra si se enclava un evento hasta que se confirme. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Enable Independent Point Triggers | Muestra si cada condición indicada en la definición del activador del evento, Event, puede iniciar un evento de forma independiente. | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Trigger Event | Activa un evento cada vez que el cambio de estado de una entrada ocasiona una de las siguientes condiciones:
| EO.Eventxx.EventRisingEn EO.Eventxx.EventFallingEn | Los valores (EventRisingEn, EventFallingEn) representan:
|
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger | Muestra si el punto especificado participa en la definición del activador del evento correspondiente al evento. | EO.Eventxx.CounterxxSelect EO.Eventxx.PtxxDataSelect |
|
Event Trigger Pattern – State Transition | Muestra el estado de la entrada que debe coincidir después de la transición. | EO.Eventxx.CounterxxValue EO.Eventxx.PtxxDataValue | Para PtxxDataValue:
Para CounterxxValue:
|
Entregue su opinión