Vista Input Events

La vista Input Events muestra una descripción general de los valores de configuración de todos los eventos de entrada. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto está en línea.
Esta vista solo está disponible cuando se selecciona el tipo de conexión “Data with Events” en la definición del dispositivo. Consulte Definición del dispositivo.
IMPORTANTE:
No se pueden configurar eventos en la vista Input Events. Los parámetros que aparecen en esta vista son de solo lectura.
Debe utilizar los tags de salidas de eventos, Event Output para configurar un evento. Para obtener más información, consulte Definiciones de los tags de salida de los eventos.
Ejemplo de la vista Input Events
La vista Input Events incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre del miembro
Valor
Event
Número de evento al cual se aplica esta configuración.
—
—
Enable Event
Muestra si el activador del evento correspondiente está activo. Los eventos se disparan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento.
EO.Eventxx.En
  • 0 = La definición del activador del evento no está activa.
  • 1 = La definición del activador del evento está activa.
Latch Event
Muestra si se enclava un evento hasta que se confirme.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = El evento no está enclavado. Los nuevos eventos sobrescriben los eventos anteriores.
  • 1 = El evento está enclavado. Los eventos se enclavan hasta que son confirmados. Los eventos nuevos no se reportarán hasta que se confirme el evento actual. Se almacenan hasta cuatro nuevos eventos en el búfer de memoria. Cuando el búfer de memoria está lleno, se pierden los eventos adicionales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal