RTB 5034-AENRTB-QTY5 y 5034-AENRTBS-QTY5 para adaptador EtherNet/IP y alimentación eléctrica de expansión
Utilice estos números de catálogo para pedir RTB de tipo tornillo (5034-RTB6) o de tipo resorte de encaje a presión (5034-RTB6S) adicionales para uso con los adaptadores EtherNet/IP 5034-AENTR y 5034-AENTRXT, y la alimentación eléctrica de expansión 5034-EXP y 5034-EXPXT. Cada RTB está disponible en un paquete de cinco unidades.
Para ver las especificaciones, consulte Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB6 y 5034-RTB6S.
Entregue su opinión