Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB6 y 5034-RTB6S
Utilice estos RTB con los adaptadores EtherNet/IP 5034-AENTR y 5034-AENTRXT o con la alimentación eléctrica de expansión 5034-EXP y 5034-EXPXT. Estos catálogos no se pueden adquirir por separado. Solo se pueden pedir en un paquete de 5 (5034-AENRTB-QTY5 o 5034-AENRTBS-QTY5).
Diagrama de 5034-RTB6 y 5034-RTB6S

Atributo | 5034-RTB6, 5034-RTB6S |
|---|---|
Voltaje nominal | 240 VCA |
Corriente, máx. | 10 A |
Capacidad nominal de corriente por posición a 60 °C (140 °F) | Posiciones 0...3: 2 A Posiciones 4 y 5: 10 A |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de
terminales extraíbles en los Datos técnicos –
Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001 |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad), aprox. | 46.6 × 14.7 × 31.3 mm (1.83 × 0.58 × 1.23 pulg.) |
Peso, aprox. | 11.2 g (0.39 oz) - 5034-RTB6 7.9 g (0.28 oz) - 5034-RTB6S |
Tipo de envolvente | Ninguna (estilo abierto) |
Código de temperatura norteamericano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
Entregue su opinión