Loading

Inventario de activos y gestión del ciclo de vida de SecureOT

Visibilidad específica de OT y sin proveedores específicos en cada punto final.
Solicite una demo
 Sala de control de procesos y automatización industrial en el concepto de tendencias tecnológicas de la industria 4.0. Ingeniero y director que monitorean el proceso de las máquinas de automatización del trabajo en tiempo real en una fábrica inteligente
Ciberseguridad
    • Descripción general
    • Confianza cero
    • Confianza cero
    • Gestión de identidad y acceso
    • Gestión de identidad y acceso
    • Convergencia de IT / OT
    • Convergencia de IT / OT
    • CIP Security
    • CIP Security
    • Tecnología y certificación
    • Tecnología y certificación
    • Protección y LifecycleIQ
    • Protección y LifecycleIQ
    • Transformación digital segura
    • Transformación digital segura
    • Marco de ciberseguridad del NIST
    • Marco de ciberseguridad del NIST
    • Descripción general
    • Inventario de activos y gestión del ciclo de vida
    • Inventario de activos y gestión del ciclo de vida
    • Gestión de riesgos y vulnerabilidades
    • Gestión de riesgos y vulnerabilidades
    • Servicios administrados
    • Servicios administrados
    • Monitoreo y respuesta de seguridad
    • Monitoreo y respuesta de seguridad
    • Detección de amenazas
    • Detección de amenazas
    • Respuesta ante incidentes
    • Respuesta ante incidentes
    • SOC como servicio
    • SOC como servicio
    • Servicios de ciberseguridad de IT
    • Servicios de ciberseguridad de IT
    • Protección de punto final
    • Protección de punto final
    • Descripción general
    • Infraestructura crítica
    • Infraestructura crítica
    • Ciencias biológicas
    • Ciencias biológicas
    • Industria automotriz
    • Industria automotriz
    • Fabricación
    • Fabricación
    • Alimentos y bebidas
    • Alimentos y bebidas
    • Minería
    • Minería
    • Descripción general
    • Notificaciones y asistencia técnica
    • Notificaciones y asistencia técnica
    • Diseño y planificación
    • Diseño y planificación
    • Seguridad de redes
    • Seguridad de redes
    • Pruebas de penetración
    • Pruebas de penetración
    • Responda y recupere
    • Responda y recupere
    • Risk Assessment
    • Risk Assessment
    • Evaluación de vulnerabilidades
    • Evaluación de vulnerabilidades
  • Socios de talla mundial
    • Blogs
    • Blogs
    • Casos prácticos
    • Casos prácticos
    • Comunicados de prensa
    • Comunicados de prensa
    • Webinars
    • Webinars
    • Informes técnicos
    • Informes técnicos

Visibilidad: la base de la seguridad de OT resiliente

A medida que convergen los sistemas de OT e IT, la visibilidad limitada en las redes e infraestructuras industriales puede conducir a riesgos no gestionados, vacíos de conformidad y activos obsoletos que se mantienen ocultos. Esta falta de visibilidad previene un punto de partida realista y útil para la planificación y ejecución de programas de reducción de riesgos. El inventario de activos, una capacidad fundamental de la plataforma SecureOT™, le ofrece visibilidad y contexto de los activos de OT, incluidos dispositivos fáciles de ver, así como componentes no visibles y anidados, dispositivos conectados en serie, plataformas antiguas y conexiones temporales.

Los datos están enriquecidos con firmware, configuración y detalles de vulnerabilidad para permitir lo siguiente:

  • Identificar los activos de OT en redes segmentadas con facilidad y sin costos de infraestructura
  • Agregar múltiples indicadores de activos y riesgos en una vista multidimensional del activo y del sistema del que forma parte
  • Priorizar la corrección mediante múltiples indicadores para crear una puntuación de riesgos específica de OT que se alinee con su tolerancia ante riesgos corporativos
  • Alinearse con normas globales como IEC 62443, NIST CSF y NIS2
  • Mejorar la eficiencia operacional mediante una visibilidad centralizada
Gráfico de plataforma SecureOT

Desde el descubrimiento hasta la inteligencia procesable

Una vez establecida la visibilidad, la plataforma SecureOT convierte los datos en decisiones. La capacidad de la plataforma de ir más allá del descubrimiento de activos básicos para ofrecer visibilidad y priorización de riesgos con un contexto rico abre múltiples beneficios empresariales, de riesgos, de conformidad y de generación de informes. Con esta capacidad contextual de inventario de activos, la plataforma SecureOT puede consolidar miles de puntos de datos en una sola vista para que los equipos puedan hacer lo siguiente:

  • Crear una vista integral a nivel del sistema de OT de cada activo y sus dependencias, no solo una lista de puntos finales de IP, software o usuarios
  • Identificar vulnerabilidades y configuraciones incorrectas entre controladores, PLC, HMI y dispositivos de red
  • Acelerar la corrección al clasificar los riesgos en función de la criticidad de los activos y los requisitos de conformidad, y tomar medidas sobre los activos basados en el sistema operativo para reforzar, aplicar parches, actualizar o afinar
  • Fortalecer la resiliencia con información en tiempo real sobre el estado de los parches, las cuentas de usuario y otros controles de seguridad de defensa en profundidad
  • Agilizar las operaciones de seguridad al integrar los datos de inventario en los flujos de trabajo de gobernabilidad, generación de informes y riesgos
  • Gestionar el ciclo de vida de los activos en todo el inventario, el monitoreo, la gestión de parches y el retiro para mitigar los riesgos de forma segura

Desde visibilidad completa hasta conformidad normativa segura

La plataforma SecureOT transforma la visibilidad de los activos en resultados medibles de seguridad y conformidad. Con un inventario contextual centralizado, su equipo puede realizar lo siguiente:

  • Reducir la exposición a riesgos mediante una gestión de vulnerabilidades proactiva que va desde el ajuste de punto final hasta la planificación de capital para actualizaciones y retiros
  • Acelerar la corrección con la identificación de parches y la evaluación de la configuración
  • Fortalecer la gobernabilidad al utilizar una fuente única de información para la generación de informes y auditorías

Esta misma base de datos lo ayuda a cumplir con estándares globales como IEC 62443, NIST CSF y NIS2, sin que deba interrumpir la producción. Al combinar un contexto de OT profundo con inteligencia procesable, la plataforma SecureOT ayuda a proteger las operaciones, mantener el tiempo productivo y demostrar la conformidad con confianza.


Cómo la plataforma SecureOT ofrece visibilidad de OT segura

La plataforma SecureOT utiliza un flujo de trabajo comprobado que se ha diseñado para la seguridad operacional:

  • Descubrir: descubrimiento de activos mediante sensores de software en cada subred, sin tomas de hardware ni puertos de expansión
  • Identificar:atributos clave del dispositivo como puertos, direcciones MAC y protocolos mediante métodos de propiedad exclusiva
  • Perfilar: más de 1000 puntos de datos por activo, incluidos detalles de software, firmware y sistema operativo instalados, estado de parches, configuraciones, cuentas de usuario y elementos de seguridad como antivirus y listas permitidas

Este proceso requiere un ancho de banda limitado, evita los escaneos o scripts intrusivos y aprovecha las comunicaciones seguras de los fabricantes del equipo original para dispositivos incorporados.

Solicite una demo
Flujo de SecureOT

Contexto de OT profundo: lo que verá y por qué es importante

La plataforma SecureOT ofrece inteligencia rica en contexto que puede transformar la manera de gestionar los riesgos. Los puntos de datos están vinculados a la criticidad de los activos, por lo que usted sabe qué sistemas son los más importantes para la producción y la seguridad. Junto con los detalles de hardware y software, la plataforma SecureOT proporciona datos contextuales de riesgos, incluida la exposición a vulnerabilidades y los controles de compensación, para que pueda así priorizar lo que realmente impacta en el tiempo productivo y la resiliencia.

Esta inteligencia procesable distingue a la plataforma SecureOT, dado que permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes y acelerar la preparación para la conformidad.

Gráfico de iceberg de plataforma SecureOT

Lo que verá en una vista unificada:

  • Hardware: controladores, sensores, PLC, HMI
  • Software: firmware, sistemas operativos, aplicaciones
  • Red: componentes, configuraciones, estado de EOL
  • Postura de seguridad: pertinencia y estado de los parches, antivirus o listas permitidas, conformidad con la configuración
  • Usuarios y cuentas: roles, grupos, antigüedad de contraseñas, políticas de dominio
  • Conformidad normativa o basada en normas

Por qué elegir la plataforma SecureOT para el inventario de activos y la gestión del ciclo de vida

La plataforma SecureOT está diseñada para la acción y la escala. Mientras que otras herramientas se detienen en el descubrimiento, combinamos datos de activos completos con flujos de trabajo integrados para ayudar a gestionar el ciclo de vida, la conformidad y el riesgo en un solo lugar. Desde la velocidad de despliegue hasta la seguridad operacional, las capacidades de la plataforma SecureOT™ están diseñadas para disminuir la complejidad y ofrecer resiliencia medible en todo su entorno de OT.

red en la nube

Un 100 % basada en software para despliegue rápido, sin hardware adicional, sin puertos de expansión

visibilidad de señalización visual

Visibilidad profunda y amplia entre subredes, que supera la inspección de paquetes solamente

red

Seguridad operativa en entornos OEM heterogéneos

monitor de dispositivo

Flexibilidad sin agentes y con agentes para obtener inteligencia en tiempo real, incluida visibilidad de backplane y de serie

informe

Inteligencia del ciclo de vida para respaldar la conformidad, la mitigación de riesgos y la resiliencia

Servicios administrados de la plataforma SecureOT

Un reto importante en lo que respecta a la ciberseguridad industrial son las destrezas y los recursos de OT disponibles para proteger los entornos operativos. Los servicios administrados de la plataforma SecureOT cubren este vacío con nuestros profesionales de ciberseguridad dedicados, que cuentan con experiencia en el mantenimiento y la asistencia técnica de la plataforma SecureOT.

SERVICIOS ADMINISTRADOS DE LA PLATAFORMA SECUREOT VENTAJAS PARA EL CLIENTE
Dar mantenimiento a la plataforma SecureOT para actualizaciones trimestrales, incluidos indicador de diagnóstico y rendimiento Minimizar el personal para respaldar el mantenimiento continuo y la confianza en la tecnología diseñada para una disponibilidad constante
Gestionar el inventario de activos y las acciones de descubrimiento en curso Tomar decisiones basadas en datos en función de un inventario de activos permanente
Asistencia técnica para su estrategia de ciberseguridad y hoja de ruta para impulsar continuamente el crecimiento de su programa Trabajar con un socio de confianza para fortalecer su postura de seguridad de OT y aprovechar al máximo las herramientas disponibles para la seguridad y la conformidad normativa
¿Está listo para ver la plataforma SecureOT en acción?

Solicite una demo y descubra cómo la plataforma SecureOT ofrece visibilidad de OT completa, reducción de riesgos priorizada y conformidad normativa segura.

Solicite una demo

Otras personas también vieron

Loading
Loading
Loading
Loading

Según su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Ciberseguridad de OT industrial – SecureOT de Rockwell Automation
  4. Chevron LeftChevron Left Inventario de activos y gestión del ciclo de vida de SecureOT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.