¿Para qué sirve esto?
Dimensionar un sistema PlantPAx utilizando el Integrated Architecture Builder (IAB) y el Process System Estimator (PSE) es esencial para garantizar precisión técnica y eficiencia económica. El IAB permite seleccionar y validar los componentes correctos de la arquitectura de control, asegurando compatibilidad y desempeño adecuado, mientras que el PSE proporciona estimaciones detalladas de costos y recursos, alineando el proyecto con las necesidades del proceso y el presupuesto. Este enfoque integrado reduce los riesgos de sobredimensionamiento o fallas, optimiza la escalabilidad y garantiza el cumplimiento de las mejores prácticas de Rockwell Automation, resultando en un sistema robusto, seguro y económicamente viable.
Características Generales
El sistema propuesto consiste en un controlador CompactLogix dedicado a aplicaciones de proceso, integrado con un conjunto de módulos de I/O y accionamientos inteligentes, todos conectados a través de una red industrial EtherNet/IP. Esta arquitectura garantiza un control preciso y escalable, comunicación confiable entre dispositivos, soporte para estrategias avanzadas de automatización e integración con sistemas de supervisión, ofreciendo alta disponibilidad, flexibilidad para expansión y cumplimiento de las mejores prácticas de automatización de procesos.