Descarga
¿Qué hace esta aplicación?
Dimensionar un sistema PlantPAx usando Integrated Architecture Builder (IAB) y Process System Estimator (PSE) es esencial para garantizar precisión técnica y eficiencia económica. IAB permite seleccionar y validar los componentes correctos de la arquitectura de control, asegurando compatibilidad y desempeño adecuado, mientras que PSE proporciona estimaciones detalladas de costos y recursos, alineando el proyecto con las necesidades del proceso y el presupuesto. Este enfoque integrado reduce los riesgos de sobredimensionamiento o fallas, optimiza la escalabilidad y asegura el cumplimiento de las mejores prácticas de Rockwell Automation, resultando en un sistema robusto, seguro y económicamente viable.
Características Generales
El sistema propuesto consiste en un controlador CompactLogix dedicado a aplicaciones de proceso, integrado con un conjunto de módulos de E/S y variadores inteligentes, todos conectados mediante una estructura de red industrial EtherNet/IP). Esta arquitectura asegura un control preciso y escalable, comunicación confiable entre dispositivos, soporte para estrategias avanzadas de automatización e integración con sistemas de supervisión, ofreciendo alta disponibilidad, flexibilidad para expansión y cumplimiento de las mejores prácticas de automatización de procesos.
Ventajas
- Dimensionamiento mediante una herramienta actualizada
- Uso de soluciones actualizadas enfocadas en cada disciplina
- Evaluación de posibles desafíos que se puedan encontrar
- Posibilidad de preparar estudios completos relacionados con el sistema dimensionado
Limitaciones y Desventajas - El software IAB (Integrated Architecture Builder) necesita estar actualizado a su última versión
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Este tipo de solución es ventajosa para el usuario porque ofrece simplicidad, confiabilidad e integración en un solo paquete. Con un controlador CompactLogix, E/S y variadores conectados en la red, el usuario obtiene control centralizado y comunicación estandarizada, reduciendo la complejidad de instalación y mantenimiento. Además, la arquitectura es escalable y flexible, permitiendo futuras expansiones sin grandes inversiones, y asegura alta disponibilidad y desempeño, resultando en mayor eficiencia operacional, menos tiempo de inactividad y facilidad de integración con sistemas de supervisión y gestión.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Hardware
- Computadora estándar o notebook
Software
- IAB (Integrated Architecture Builder), disponible en el sitio web de Rockwell para descarga gratuita
Guía de Implementación
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
- Paso 4
- Paso 5
Una vez que la aplicación esté abierta, puede realizar las configuraciones relacionadas con los remotos, variadores, relés de protección IED y estaciones de operación local, para cada área de su sistema:
Una vez configurados los elementos anteriores, es posible evaluar el estado del controlador y así tener una visión más amplia del proyecto en su conjunto. Una vez evaluado, simplemente finalice y exporte la lista de materiales.
sizing-a-plantpax-system-for-applications-with-up-to-10-operator-workstations_Picture9.png
Nota: es importante reforzar que PlantPAx es un Sistema de Control Distribuido Caracterizado, por lo tanto es esencial adoptar todas las prácticas, desde el dimensionamiento hasta la puesta en marcha del sistema, siempre usando los manuales oficiales de Rockwell Automation encontrados a través del enlace PlantPAx Distributed Control System | Rockwell Automation | US
Dimensionamiento de un sistema PlantPAx para aplicaciones con hasta 10 Estaciones de Operación
Versión 1.0 - Junio de 2026