Descargas
¿Para qué sirve esto?
El intercambio de calor es una de las principales operaciones unitarias que existen en la industria de los procesos, tanto químicos, como de alimentos, farmacéuticos, de petróleo, industria manufacturera y en los procesos mineros entre otros, porque permite llevar un fluido A de unas condiciones iniciales a otras en las cuales se poda calentar o enfriar y el fluido B, por lo general de servicio se comportará en forma contraria al fluido A, es decir enfriar o calentarse desde unas condiciones iniciales a unas finales.
La configuración de un intercambiador de calor en U en flujo paralelo para Benceno y Tolueno, en un modelo dinámico será una aplicación de este documento .
¿Esto me resulta útil?
La aplicación de configuración de un intercambio térmico para un intercambiador de calor en U, en flujo paralelo, que usa benceno y tolueno, como fluidos de procesos y servicio respectivamente, usa las librerías de PlantPAx, las tendencias en tiempo real, el FTLogix Echo, para la configuración y simulación, en los flujos, temperaturas y presiones, del benceno y del tolueno, asi el usuario podrá modificar las variables que se mencionan abajo, con el fin de explorar más a detalle su configuración:
- Variación de Flujo de Proceso
- Variación de Flujo de Servicio
- Variación en la temperatura de entrada del fluido de servicio
- Variación en la temperatura de entrada del fluido proceso de servicio
- Variación en la temperatura de salida del fluido de servicio
- Variación en la temperatura de salida del del fluido proceso de servicio
La aplicación, utiliza una simulación de la operación de intercambio térmico de un intercambiador de calor en U para las sustancias Benceno y Tolueno muy comunes en la industria química, y se evalúan los efectos en las condiciones operativas señaladas arriba, lo cual le permite verificar el uso de configuración en diferentes escenarios operativos de procesos.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
- Características Generales
- La configuración de un intercambiador de calor en U, en flujo paralelo, ofrece las siguientes características:
- Referencia de flujo ajustable, tanto en los fluidos de Servicio como en los fluidos de proceso.
- Referencia las temperaturas de inicio ajustables, tanto en los fluidos de Servicio como en los fluidos de proceso.
- Referencia las presiones de inicio ajustables, tanto en los fluidos de Servicio como en los fluidos de proceso.
- La configuración de un intercambiador de calor en U, en flujo paralelo, ofrece las siguientes características:
- Ventajas:
- Muestra la integración de herramientas de las librerías de proceso PlantPAx en la configuración de equipos de proceso.
- Muestra el uso de Studio 5000 en el modelamiento dinámico de Procesos
- Agiliza el tiempo de configuración de intercambiadores térmicos en tubo en U de flujo paralelo.
- Exhibe escalabilidad y repetibilidad para adaptarse a diversos entornos industriales.
- Permitir modificaciones ágiles y precisas según las necesidades cambiantes.
- Optimizar el rendimiento en términos de eficiencia y productividad.
El usuario de la configuración podrá encontrar una configuración ya elaborada de un intercambiador de Calor tubo en U, con la capacidad de modelamiento dinámico de su operación, y manipular tanto en los fluidos, las presiones, las temperaturas, de los fluidos de servicio y de proceso.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
- Hardware
- ControlLogix
- CompactLogix
- Software
- Studio5000 (V35)
- FT Logix Echo
- PlantPAx Libraries
- Conocimientos previos
- Conocimiento básico de programación y configuración en Studio 5000.
Guía de Implementación
Simulación y configuración del intercambio de calor en forma de U
Versión 1.0 - Mayo de 2025