Descargas
¿Para qué sirve esto?
El objetivo principal de la aplicación es que los equipos de ingeniería de clientes, integradores, OEM, etc., puedan tener a disposición un programa de arranque para cualquier proyecto de control de movimiento que involucre Kinetix 5100, Micro 800 y Panel View 800.
Los archivos ejecutables para correr la aplicación de control de movimiento fueron diseñados en los entornos de software de Connected Components Workbench (para programación del Micro 800 y panel view 800) y KNX5100C (para configuración del drive Kinetix 5100), estos archivos incluyen el programa y la configuración necesaria para el controlar el Micro800, los parámetros para K5100 y el programa de la HMI.
¿Esto es útil para mí?
Esta Aplicación fue diseñada con un listado de materiales básicos de fácil acceso para los usuarios y con los cuales puede darse una ejecución sencilla. Adicionalmente, esta aplicación es completamente funcional para cualquier tipo de industria que requiera una solución sencilla de control de movimiento.
Todo lo anterior permite un gran número de ventajas como por ejemplo, crear una base común para proyectos futuros, luego de haber comprendido y trabajado con este tipo de aplicaciones, así como también reducir tiempos de desarrollo y puesta en marcha de nuevas aplicaciones para los equipos encargados de control y automatización de plantas, Integradores, OEM’s, puesto que también funcionara como herramienta práctica de capacitación técnica y de pruebas de concepto, al mismo tiempo que se mejora en compresión de conceptos relacionados a control de movimientos y temáticas afines.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Software
- Connected Components Workbench (V23 o superior)
- KNX5100C (V 4.0 o superior)
Conocimiento
- Conocimiento básico de programación y configuración en el software Connected Components Workbench (CCW), así como experiencia en programación y uso de Micro800, PanelView 800 y Kinetix 5100, utilizando el software de configuración KNC5100C.
Manuales/Notas Técnicas
Dentro de la carpeta que podrá descarga junto a los archivos de la aplicación podrá identificar 3 manuales que servirán para complementar la información de uso y entendimiento de los diferentes componentes y equipos de uso en esta aplicación. Estos son:
- CCW: Uso de proyecto de la Sample Code Library;
- Connected Components Workbench v21: UDFBs de mensajería implícita para Kinetix 5100 y variadores PowerFlex serie 520;
- Controladores programables Micro830, Micro850 y Micro870
Guía de Implementación
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
- Paso 4
- Paso 5
- Paso 6
Paso 1: Descargar Software de diseño y configuración – CCW & KNC5100C
Paso 2: Configuración FT Linx – Verificación de versiones de firmware actualizadas
Debemos verificar la conectividad Ethernet con los equipos respectivos a través de FT Linx.
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture5.jpg
Luego de confirmar la respectiva conectividad, debemos verificar que los equipos tengan la última actualización de sus firmwares.
micro800-and-kinetix-5100-practical-setup_Picture6.jpg
Paso 3:Configuración del Drive en KNX5100C
Paso 4: Configuración CCW
Paso 5: Configuración Panel View 800
Paso 6: Puesta en Marcha – Demonstración
Configuración Práctica del Micro800 y del Kinetix 5100
Versión 1.2 - Mayo de 2026