Descarga
¿Qué hace esta aplicación?
Utilizado para visualizar la vibración y la temperatura (tomadas el mismo punto) y el manejo de alarmas correspondiente.
Características generales
Este desarrollo incluye lo siguiente:
- Configuración de programa en Studio 5000
- Configuración de pantallas en FactoryTalk Optix
Ventajas:
- Presenta una referencia inicial para desarrollos de monitoreo de condiciones de máquinas rotativas.
- Permite monitorear, incluso de forma remota, el sistema.
Limitaciones/desventajas:
- Se limita a lecturas de aceleración y temperatura adquiridas a través del Dynamix 1444.
¿Esta aplicación es relevante para mí?
Si necesita implementar un panel para monitorear la vibración y la temperatura de máquinas rotativas.
Áreas de aplicación - Se puede aplicar en entornos de monitoreo basado en la condición de máquinas rotativas.
¿Necesita Ayuda?
Si necesita ayuda con una aplicación, suscripción o tiene comentarios sobre el Innovation Center, contáctenos.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Hardware
- Cualquier controlador Logix
- Cualquier Panel Optix o PC
- Dynamix 1444
Software
- Studio 5000 (el programa está elaborado en versión 38)
- Factorytalk Optix (el programa está elaborado en versión 1.6)
Conocimientos
- Conocimiento básico de programación y configuración en:
- Studio 5000
- Factorytalk Optix
- Análisis de vibraciones
Guía de Implementación
- Paso 1.1
- Paso 1.2
- Paso 1.3
- Paso 1.4
- Paso 1.5
- Paso 2.1
- Paso 2.2
- Paso 2.3
- Paso 2.4
- Paso 2.5
- Paso 2.6
- Paso 2.7
3. Configurar el módulo 1444
a) Agrede el módulo 1444-DYN04-01RA
b) Configure la personalidad del módulo, de acuerdo con las necesidades específicas de la aplicación.
c) Trabajaremos con un acelerómetro dual 1443-ACC-AT-T, pero el procedimiento es similar para acelerómetros que incluyan medida de temperatura de otras marcas.
4. Realizaremos la configuración del AOP de acuerdo con la una aplicación típica de una bomba centrífuga, tomamos como referencia del documento de aplicación 1444-at001, para el caso “Pumps – Horizontal Mount”.
a) Connection b) Speed c) HW Configuration d) Filters |
e) Overall f) FFT g) Bands h) Temperature Configuration |
5. Realizaremos la configuración de las alarmas, dentro del 1444.
FactoryTalk Optix: Paneles de Monitoreo de Condición
Versión 1.0 - enero 2026