Loading

PowerFlex 400
Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • familia PowerFlex 400 22C
familia PowerFlex 400 22C
Chevron LeftChevron Left
familia PowerFlex 400 22C
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales. Las características incorporadas, como la entrada de purga y de regulador, proporcionan una solución eficaz en cuanto a costos para el control de velocidad en una amplia gama de aplicaciones de ventiladores y bombas de par variable. Un variador PowerFlex 400 Fan and Pump empaquetado disponible proporciona opciones adicionales de control, alimentación y envolvente en diseños estandarizados para una solución eficaz en cuanto a costos para el control de velocidad en aplicaciones de ventiladores y bombas de par variable.

  • Clasificaciones de potencia:
    • 200…240 V: 2.2…37 kW / 3…50 Hp / 12…145 A
    • 380…480 V: 2.2…250 kW / 3…350 Hp / 6…460 A
  • Envolventes NEMA/UL tipo 1, 12, 3R y 4
  • Opciones de montaje en brida y en panel
  • Control V/Hz, compensación de deslizamiento y control PID
  • RS-485 interno, Common Industrial Protocol (CIP), Modbus® RTU incorporado, Metasys® N2 y protocolos de red de planta Apogee® FLN P1
  • Compatible con módulos de comunicación Drive Serial Interface (DSI)
  • Protección contra sobrecarga de drive, arranque ligero, entrada de purga y de amortiguador, manual/apagado/automático y funciones de reposo/activación
  • Las opciones de drive empaquetado incluyen paquetes de desconexión y bypass de contactor
  • Opción de reactor de línea disponible
  • Configuración y programación mediante teclado integral, teclado remoto o software DriveTools™ SP
  • Premier Integration con PowerFlex® AC drives utiliza la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y etiquetas, y reduce el tiempo de desarrollo

Opciones de drive empaquetado para ventilador y bomba HVAC

  • Desconexión de entrada principal
  • Bypass completo de 3 contactores con desconexión
  • Bypass básico de 3 contactores con desconexión
Soluciones PowerFlex 400 empaquetadas
OrdersOrders
Soluciones PowerFlex 400 empaquetadas

Elija entre una variedad de soluciones empaquetadas estándar que han sido preingenierizadas para agilizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y facilitarán los pedidos repetidos y el inventario.

Seleccione el drive, el tipo de envolvente y las opciones de alimentación.

Más información

Software

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución de productividad y su tienda integral para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.

Integración de primera calidad de Studio 5000 Logix Designer y PowerFlex® Drives

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores hasta en un 70 %
  • Le permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador al mismo tiempo
  • Le permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software DriveTools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
  • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
  • Proporciona un paquete para configurar todo su sistema Logix
  • Ofrece perfiles de variadores integrados que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Comenzar
Software de diseño y configuración
Software
Software de diseño y configuración

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias. Utilice el software  Connected Components Workbench  con Microsoft Visual Studio para configurar su PowerFlex 523.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interfaz simplificada para la programación, el mantenimiento y la resolución de problemas de determinados variadores de CA y CC PowerFlex®. Las herramientas incluyen el software DriveExecutive™ y DriveObserver™.

Ver todo

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del variador de CA PowerFlex 400 22C-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la familia PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • CE Marked
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC (diseñado para cumplir)
  • UL Listed
  • Clasificación UL508C para uso en cámaras impelentes
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.