Loading

Variador de frecuencia de media tensión PowerFlex 7000
Allen-Bradley

Los variadores de media tensión (VFD) PowerFlex 7000 ofrecen un control de par preciso de la velocidad y del motor para aplicaciones industriales, lo que aumenta la productividad y el ahorro.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(79)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestro variador de frecuencia (VFD) de media tensión PowerFlex® 7000 refrigerado por aire y líquido está disponible en una amplia gama de potencias: de 150 a 25 350 kW (de 200 a 34 000 CV), con una tensión nominal de 2,4 a 6,6 kV CA. Estos variadores de frecuencia de alto rendimiento ofrecen funciones de regeneración de potencia y control de arranque suave, velocidad variable, par, dirección y parada para motores de CA síncronos o de inducción estándar.

Además, el variador de frecuencia PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield™ está certificado para cumplir los estándares mundiales de resistencia al arco eléctrico. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.

Variadores de media tensión (MV) PowerFlex 7000

Los variadores de media tensión PowerFlex 7000 incorporan una avanzada tecnología de semiconductores de potencia y un diseño sencillo con un reducido número de componentes, lo que contribuye a aumentar la fiabilidad y a reducir los tiempos improductivos, el mantenimiento y los costos de las piezas de repuesto. 

  • Entrega formas de onda de salida de corriente y voltaje casi perfectas, lo que permite el uso de motores estándar
  • Ofrece tecnología Direct-to-Drive™, rectificador AFE y configuraciones de rectificador de 18 pulsos.
  • Los módulos inversor y rectificador PowerCage™ permiten sustituir el SGCT en menos de 10 minutos
  • Admite cables de motor de hasta 30 km de longitud (18 millas)
  • La arquitectura del sistema de transferencia síncrona permite que un variador de frecuencia controle varios motores.
  • Proporciona capacidades de regeneración de energía sin hardware adicional. Devuelve la energía a la red eléctrica. El frenado regenerativo elimina la necesidad de resistencias de frenado.
  • Las comunicaciones de conexión en red Ethernet/IP brindan integración completa con plataforma de control Logix.

Simplifique la configuración y la programación con los variadores de media tensión PowerFlex

Fácil configuración, integración y visualización en el ambiente de diseño Studio 5000®. La plataforma de control Logix simplifica la programación de parámetros y etiquetas y reduce el tiempo de desarrollo. 

  • Aproveche el software Connected Components Workbench™ para obtener compatibilidad total con perfiles de dispositivos, lo que facilita la configuración, la programación y la visualización.
  • Resolución de problemas más completa y rápida con Forensic Data Recorder

Variador de frecuencia de media tensión con enfriamiento por aire

  • De 150 a 6000 kW (de 200 a 8000 Hp)
  • Resistente, conteo mínimo de componentes y fiabilidad óptima

Configuraciones de variador de frecuencia de alimentación eléctrica extendida

  • Hasta 25 350 kW (34 000 Hp)
  • Agregar hasta cuatro módulos de variador en un sistema, hasta que la alimentación eléctrica del variador satisface los requisitos de la aplicación
  • Apto para aplicaciones de copia de seguridad (backup) con redundancia del control

Variador de frecuencia de media tensión enfriado por líquido

  • De 2240 a 6340 kW (de 3000 a 8500 Hp) 
  • Reduce drásticamente los costos del aire acondicionado de la sala de control al extraer el 90 % del calor a través de un intercambiador de calor
  • Admite elevaciones y temperaturas ambiente más altas que los variadores enfriados por aire

Variador de frecuencia de media tensión enfriado por líquido para aplicaciones marinas

  • De 600 a 22 370 kW (de 800 a 30 000 Hp) 
  • Los variadores de frecuencia enfriados por líquido utilizan la tecnología Direct-to-Drive™.
Análisis predictivo y control adaptativo
Tres armarios metálicos industriales altos con varias puertas albergan variadores de frecuencia de media tensión PowerFlex
Folleto
Análisis predictivo y control adaptativo

Descubra las características y ventajas de los variadores de CA de media tensión PowerFlex. La familia de variadores de frecuencia está diseñada para aplicaciones de ventiladores, bombas y compresores industriales polivalentes de hasta 120 Hz. Además, para aplicaciones especiales de mezcladoras, transportadoras, navales, grúas y polipastos.

Más información

Mejore la seguridad funcional y personal con los variadores de media tensión PowerFlex

Nuestro enfoque de la seguridad mejora el funcionamiento de sus equipos y contribuye a aumentar la seguridad y la productividad. Los variadores de media tensión PowerFlex 7000 ofrecen dos opciones para mejorar la seguridad: El control de desconexión de par segura y las carcasas resistentes al arco ArcShield™. 

La desconexión de par segura desconecta la alimentación del motor sin desconectar la alimentación del variador de frecuencia, lo que permite un reinicio más rápido del sistema tras alcanzar un estado seguro. 

  • Ideal para aplicaciones industriales, como cintas transportadoras de materiales y molinos de esmerilado
  • Diseñado en el control del variador, sin necesidad de componentes electromecánicos adicionales
  • Cumple los requisitos de SIL 3, PLe, CAT 3 para CEI 61508 e ISO 13849-1
  • Certificación TÜV

La tecnología ArcShield ayuda a reducir los peligros de los arcos eléctricos, los riesgos para la seguridad del personal y los equipos, y el tiempo improductivo. PowerFlex 7000 es un variador de frecuencia de media tensión resistente a los arcos de 50 kA con plena capacidad de regeneración de energía. Además, está certificado para cumplir las normas mundiales de resistencia al arco eléctrico con protección de tipo 2B.

  • Responde a las necesidades y configuraciones de la industria pesada, de 2,4 a 4,16 kV, nominal hasta 430 A para motores síncronos o de inducción.
  • Diseñado para redirigir la energía del arco eléctrico hacia la parte superior de la carcasa, lejos del personal.
  • La protección de tipo 2B ayuda a mejorar la protección del personal delante, al lado o detrás de la carcasa. La protección de tipo 2B se mantiene al abrir la puerta de control de bajo voltaje para fines de mantenimiento.
  • La tecnología de ventilación patentada ayuda a evitar que la energía del arco eléctrico escape por la entrada del aire y las rejillas de escape.
  • El funcionamiento en cuatro cuadrantes proporciona una gestión energética eficiente

Conformidad de los estándares de resistencia al arco eléctrico: 

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 N.º 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
Video
La tecnología ArcShield mejora la seguridad del personal y de los procesos

Reduzca el riesgo en todas sus operaciones. Las tecnologías de los variadores de frecuencia variable de media tensión PowerFlex® 7000 aumentan la protección del personal y de los equipos, y reducen el riesgo de peligros en el lugar de trabajo.

Los variadores PowerFlex 7000 ofrecen configuraciones de variadores y opciones de control como la sección de entrada activa con tecnología Direct-to-Drive™ y un control de par de alto rendimiento. Además, con las opciones de control de desconexión de par segura y la carcasa resistente al arco eléctrico ArcShield™, el variador ofrece un mayor rendimiento y una mayor seguridad para sus activos críticos.

Comparación de productos

Aplicaciones de control de motor

Aplicación Tipo Par Variador de frecuencia PowerFlex 6000T Variador de frecuencia PowerFlex® 7000
Bombas Centrífugos de restricción ✓ ✓
Desplazamiento positivo Constante ✓ ✓
Recíproco Constante ✓ ✓
Bomba eléctrica sumergible Variable: constante ✓ ✓
Densidad de Constante ✓ ✓
Compresores Centrífugos de restricción ✓ ✓
Recíproco Constante ✓ ✓
Transportadores Correa plana Constante ✓ ✓
Correa de bajada Constante   ✓
Sopladores Centrífugos de restricción ✓ ✓
Extrusoras   Constante   ✓
Ventiladores Centrífugos: ambientales de restricción ✓ ✓
Centrífugos: gas caliente de restricción ✓ ✓
Mezcladoras Banbury, Slurry Constante ✓ ✓
Molinos SAG, AG, Ball Constante   ✓
Grúas & montacargas   Constante   ✓
Refrigeradores Centrífugos de restricción ✓ ✓
Propulsoras Propulsión, posicionamiento Variable: constante   ✓

Para obtener una descripción más completa y los variadores de frecuencia recomendados, consulte la Guía de selección de variadores de CA de media tensión PowerFlex.

Capacidades del variador de frecuencia

Requisitos de las aplicaciones Variador de frecuencia PowerFlex 6000T Variador de frecuencia PowerFlex® 7000
Regeneración de energía   ✓
V/Hz o control vectorial sin sensores  ✓ ✓
Control vectorial completo ✓ ✓
Hasta un 150 % de par de arranque ✓ ✓
Par variable ✓ ✓
Par constante ✓ ✓
Carga de impacto ✓ ✓
Funcionamiento continuo a baja velocidad <10 Hz   ✓
Cable motor largo >10 km (6 mi)   ✓
Derivación de transferencia síncrona ✓ ✓
Par de retención de velocidad cero ✓ ✓
Resistencia de arco eléctrico ArcShield®   ✓
Compartir carga ✓ ✓
Análisis en tiempo real ✓ ✓
Mantenimiento predictivo ✓  
Mantenimiento preventivo ✓ ✓
Aplicaciones de alta velocidad de hasta 90 Hz   ✓
Aplicaciones de alta velocidad de hasta 120 Hz ✓  
Cumple la normativa de CIP Security ✓  
Seguridad funcional: desconexión de par segura   ✓
Motores de inducción ✓ ✓
Motores síncronos   ✓

Software

Puede usar el siguiente software para programar sus variadores.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Integración premium del software  Studio 5000 Logix Designer  y los variadores PowerFlex®

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
  • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
  • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación.
  • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
  • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
  • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Primeros pasos
Software de diseño y configuración
Software de diseño y configuración
Software
Software
Software de diseño y configuración
Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con nuestro software Connected Components Workbench™.
Más información
Software FactoryTalk
una mujer con computadora
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

  • Software DriveTools SP
    • Ofrece programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Incluye conectividad RSLinx®.
    • Incluye los softwares DriveExecutive™ y DriveObserver™.
Más información

Homologaciones
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

 

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL Listed
  •  

    Especificaciones de suministro
    Datos técnicos
    Especificaciones de suministro

    Obtenga más información sobre las opciones de comunicación de productos, las clasificaciones y la certificación de los variadores.

    Más información

    Recomendado para usted

    Integrated Architecture
    Integrated Architecture
    Capacidad
    Capacidad
    Integrated Architecture
    Nuestros sistemas de control integrado facilitan la fabricación inteligente para su solución de automatización industrial.
    Descubra nuestras capacidades
    Control inteligente de motores
    Control inteligente de motores
    Capacidad
    Capacidad
    Control inteligente de motores
    Nuestra cartera de control inteligente de motores aplica sofisticadas tecnologías de control con funcionalidades de comunicación a dispositivos de control de motores Allen-Bradley®.
    Explore nuestra capacidad
    Video
    Los variadores PowerFlex hacen funcionar 100 ventiladores para simular el clima

    El Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y Doméstica confía en los potentes equipos de variadores de Rockwell Automation para simular vientos huracanados, lluvia, granizo e incendios forestales en estructuras de viviendas y negocios. Quince variadores de media tensión PowerFlex 7000 accionan más de 100 ventiladores enormes para crear efectos de desastres naturales de todo tipo en estructuras residenciales y comerciales construidas.

    Documentation
    Product Profiles Publicación
    Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield 7000-PP004_-ES-P
    Prueba de aceptación de fábrica virtual MCC-SP005_-ES-P
    Miscellaneous Publicación
    Folleto de los variadores de CA de media tensión PowerFlex PFLEX-BR010_-ES-P
    1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia de media tensión PowerFlex 7000