Loading

Variador de media tensión PowerFlex 6000 (VFD)
Allen-Bradley

El variador de frecuencia PowerFlex 6000 de Allen-Bradley es un variador de media tensión de alto rendimiento para aplicaciones de variador de frecuencia nuevas y readaptadas, de par variable y constante.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Novedades

Los variadores de media tensión PowerFlex 6000T ayudan a incrementar la productividad

Nuestras cinco nuevas características mejoradas en los variadores de frecuencia pueden ayudarle a reducir el consumo de energía, el tiempo improductivo, los costos de mantenimiento y mucho más.

 

Expanda el uso de los variadores de frecuencia PowerFlex 6000T a aplicaciones de motores de imán permanente (PM)

  • Respalde las aplicaciones de motores de PM de alta eficiencia con una frecuencia de salida de hasta 120 Hz
  • Logre sus metas de sustentabilidad y de eficiencia energética a medida que los motores de PM se expanden en las industrias de petróleo, gas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, papel y de silvicultura

Las capacidades adicionales de mantenimiento predictivo ayudan a reducir el tiempo improductivo

  • Establezca nuevas alertas predictivas para cojinetes y lubricantes de maquinarias, motores, flujos de aire y transformadores
  • Cree alertas de tiempo de ejecución para componentes críticos

Reduzca los riesgos de ciberseguridad

  • Los variadores con CIP Security aumentan la seguridad para sus máquinas inteligentes, redes y equipos

Solución de tamaño reducido para su planta

  • El soporte de precarga secundario ahora se aloja dentro de la medida existente, lo que reduce los costos y el valioso espacio en el piso

Más opciones para configuración

  • Cinco opciones de ranuras estándar le permiten adaptar fácilmente el variador a sus requisitos de aplicación  
  • Las opciones ahora incluyen ENETR para EtherNet/IP, más 13TCOMMP1 para PROFIBUS, tarjetas de encoder, módulos de e/s y más
Video
Aumente la productividad con los variadores de CA de media tensión PowerFlex

Simple. Conectado. Fácil de utilizar. 

PowerFlex 6000T ofrece una arquitectura de control común y tecnología TotalFORCE®.

Simplifique su integración y experiencia operativa con los variadores PowerFlex 6000T MV. Comparten el mismo hardware de control, firmware y software de interfaz de red que se utiliza en nuestra última generación de variadores de bajo voltaje PowerFlex 755T. El uso de una plataforma de control común en toda la base instalada de variadores de frecuencia variable reduce los costos de integración, funcionamiento y asistencia técnica. Una plataforma común también reduce los requisitos de capacitación y el inventario de piezas de repuesto.

Análisis predictivo y control adaptativo
Tres armarios metálicos industriales altos con varias puertas albergan variadores de frecuencia de media tensión PowerFlex
Brochure
Análisis predictivo y control adaptativo

Descubra las características y ventajas de los variadores de CA de media tensión PowerFlex. La familia de variadores de frecuencia está diseñada para aplicaciones de ventiladores, bombas y compresores industriales polivalentes de hasta 120 Hz. Además, para aplicaciones especiales de mezcladoras, transportadoras, navales, grúas y polipastos.

Más información

El variador de media tensión adecuado para su instalación

Desde plantas de fabricación industrial hasta plataformas petroleras en ubicaciones remotas, los variadores de frecuencia PowerFlex son los elegidos por muchas de las compañías más grandes del mundo para aplicaciones exigentes.

Además, el variador de frecuencia inteligente de media tensión PowerFlex 6000T no solo ayuda a mantener la producción en funcionamiento sino que también ayuda a predecir el tiempo improductivo antes de que suceda.

 

Beneficios del variador de media tensión

Los variadores de frecuencia PowerFlex 6000T ofrecen una velocidad precisa, dirección y control de par.  El variador de media tensión ofrece la tecnología EtherNet/IP incorporada y admite protocolos de comunicación comunes. La tecnología estandarizada de los variadores de frecuencia reduce la complejidad de la integración de sistemas, las operaciones y el mantenimiento.

  • Múltiples modos de control, incluido el control vectorial de flujo, con hasta un 150 % de par de arranque con encoder y 100 % sin encoder.
  • Reduzca las cargas de demanda pico al operar con factor de potencia cercano a la unidad en todo el rango de velocidad.
  • Un transformador de aislamiento con impulsos múltiples íntegramente montado ayuda a lograr armónicos bajos del lado de la línea y factor de potencia de entrada alto.
  • Control de múltiples motores como control de transferencia síncrona y carga compartida permite que un variador de frecuencia de media tensión PowerFlex controle hasta 10 motores
  • La solución RealSine™ reduce de manera significativa los armónicos de entradas. La reducción de la distorsión armónica ayuda a mejorar la eficiencia del sistema, reducir los costos energéticos y minimizar los problemas de bloque de distribución en la planta.
  • Al brindar inteligencia en tiempo real y análisis predictivo, la tecnología TotalFORCE ayuda a reducir el tiempo improductivo al anticipar los problemas antes de que sucedan

El variador de media tensión ofrece integración premium

Forme un personal conectado e impulsado por la información. Nuestros variadores de frecuencia están diseñados para integrarse fácilmente mediante integración premium y escala.

  • Fácil configuración, integración, visualización y operación en el entorno Studio 5000®
  • Connected Components Workbench™ también permite configuración, programación y visualización en un paquete de software gratuito
  • Amplia funcionalidad de monitoreo de alimentación de entrada para kW, kVA, kVAR, kWh transcurridos, MWh y factor de potencia
  • Actualizaciones seguras de firmware por fibra óptica (flash-over-fiber) en todos los tableros de control principales y celdas de alimentación eléctrica
  • Resolución de problemas rápida con Forensic Data Recorder

 

Los variadores de media tensión superan los estándares con la tecnología inteligente TotalFORCE®

Las plantas que ofrecen un rendimiento óptimo son propulsadas por tecnología inteligente. La tecnología TotalFORCE lleva su producción al siguiente nivel al mejorar el control del variador y entregar datos en tiempo real para ayudar a mejorar el rendimiento efectivo de la producción y reducir el tiempo improductivo.

  • Reduzca los costos de mantenimiento con alertas de reparación y reemplazo de equipos
  • El variador de frecuencia ofrece alertas predictivas sobre la vida útil de los equipos basada en el análisis incorporado para componentes críticos
  • Establezca modelos analíticos para medir la velocidad de los equipos u otras características
  • Conozca las horas de tiempo de ejecución de los componentes del variador y más para los requisitos de mantenimiento periódico
  • Controle uno o varios motores, mediante múltiples modos de control
  • Reduzca activamente las perturbaciones del sistema y adapte a las condiciones de operación para mejorar el rendimiento

 

Expanda el mantenimiento predictivo en su planta

Combine FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ con los variadores de frecuencia PowerFlex 6000T y obtenga una visión sin precedentes sobre el estado de los activos de su planta.

Esta solución monitorea continuamente los variadores de frecuencia y los activos de la planta, y le envía alertas sobre los problemas antes de que ocurran, lo que le da más tiempo para planificar y tomar medidas. Con la inteligencia procesable, puede reducir el riesgo, planificar el mantenimiento preventivo y mantener las aplicaciones en funcionamiento de una manera más confiable.

Controle el estado del variador con la tecnología TotalFORCE

  • Calcule la vida útil esperada de los componentes críticos del variador según el ambiente y el uso real 
  • Proyecte la vida útil restante de los ventiladores, transformadores, filtros de aire y más
  • Conozca las horas de tiempo de ejecución de los componentes para celdas de alimentación eléctrica, ventiladores, etc.

Monitoree los activos de la planta mediante la visibilidad de GuardianAI™ 

  • Analice los datos en vivo de las señales eléctricas desde sus variadores de frecuencia PowerFlex existentes, a gran velocidad hasta el límite, sin el tiempo de procesamiento interno de la infraestructura de nube
  • Prediga e identifique fallos de sus bombas, ventiladores o sopladores
  • Obtenga notificaciones sobre restricciones de flujo, cavitación, montajes sueltos, desalineaciones de las cuchillas, fallas en los cojinetes, etc.
Video
Los sistemas de control industrial en tiempo real aumentan la producción

Los sistemas de control inteligente de motores pueden hacer la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Los variadores de frecuencia variable PowerFlex brindan un control preciso de motores. Además de datos del sistema operativo en tiempo real para ayudar a mejorar la productividad, el tiempo productivo y los ahorros de energía

Premio new equipment digest 23

Comparación de productos de variadores de frecuencia

Aplicaciones de control de motor

Aplicación Tipo Par Variador de frecuencia PowerFlex 6000T Variador de frecuencia PowerFlex® 7000
Bombas Centrífugos Variable ✓ ✓
Desplazamiento positivo Constante ✓ ✓
Recíproco Constante ✓ ✓
Bomba eléctrica sumergible Variable: constante ✓ ✓
Densidad de Constante ✓ ✓
Compresores Centrífugos de restricción ✓ ✓
Recíproco Constante ✓ ✓
Transportadores Correa plana Constante ✓ ✓
Correa de bajada Constante   ✓
Sopladores Centrífugos de restricción ✓ ✓
Extrusoras   Constante   ✓
Ventiladores Centrífugos: ambientales de restricción ✓ ✓
Centrífugos: gas caliente de restricción ✓ ✓
Mezcladoras Banbury, Slurry Constante ✓ ✓
Molinos SAG, AG, Ball Constante   ✓
Grúas & montacargas   Constante   ✓
Refrigeradores Centrífugos de restricción ✓ ✓
Propulsoras Propulsión, posicionamiento Variable: constante   ✓

Para obtener una descripción más completa y los variadores de frecuencia recomendados, consulte la Guía de selección de variadores de CA de media tensión PowerFlex.

Capacidades del variador de frecuencia

Requisitos de las aplicaciones Variador de frecuencia PowerFlex 6000T Variador de frecuencia PowerFlex® 7000
Regeneración de energía   ✓
V/Hz o control vectorial sin sensores  ✓ ✓
Control vectorial completo ✓ ✓
Hasta un 150 % de par de arranque ✓ ✓
Par variable ✓ ✓
Par constante ✓ ✓
Carga de impacto ✓ ✓
Funcionamiento continuo a baja velocidad <10 Hz   ✓
Cable motor largo >10 km (6 mi)   ✓
Derivación de transferencia síncrona ✓ ✓
Par de retención de velocidad cero ✓ ✓
Resistencia de arco eléctrico ArcShield®   ✓
Compartir carga ✓ ✓
Análisis en tiempo real ✓ ✓
Mantenimiento predictivo ✓  
Mantenimiento preventivo ✓ ✓
Aplicaciones de alta velocidad de hasta 90 Hz   ✓
Aplicaciones de alta velocidad de hasta 120 Hz ✓  
Cumple la normativa de CIP Security ✓  
Seguridad funcional: desconexión de par segura   ✓
Motores de inducción ✓ ✓
Motores síncronos   ✓
Motores de imán permanente ✓  

Paquetes de soluciones PowerFlex 6000
OrdersOrders
Herramienta
Paquetes de soluciones PowerFlex 6000

Elija entre una variedad de paquetes de soluciones estándar y prediseñadas para optimizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y a facilitar la repetición de pedidos, así como el inventario.

Seleccione el variador, el tipo de carcasa y las opciones de energía.

Más información
Video
Aumente su retorno de la inversión con los variadores de media tensión y el control de transferencia síncrona

Los fabricantes pueden reducir los costos operativos y de energía usando un variador de frecuencia (VFD) de media tensión PowerFlex y control de transferencia síncrona para operar varios motores. Vea cómo.

Tecnología de variador de frecuencia inteligente
Tecnología de variador de frecuencia inteligente
Producto
Producto
Tecnología de variador de frecuencia inteligente
Aumente la productividad con un variador de frecuencia, VFD, PowerFlex. El análisis predictivo en tiempo real mejora el rendimiento, el tiempo productivo y los ahorros de energía.
Detalles del producto
Video
Variadores de frecuencia Allen-Bradley® PowerFlex® con capacidades de mantenimiento predictivo

Pase de un enfoque reactivo a uno proactivo en el mantenimiento dentro de su planta. Vea cómo los variadores de frecuencia PowerFlex con mantenimiento predictivo pueden ayudarle a trabajar con una mentalidad más predictiva.

Los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE aumentan la productividad

  • Los tres beneficios principales
    Ocho gabinetes parados industriales altos, de metal gris y negro, y unidades de variador de frecuencia PowerFlex mirando hacia el frente.
    Folleto
    Los tres beneficios principales

    Los fabricantes superan eficazmente algunos de sus desafíos de producción más importantes con los variadores PowerFlex® con tecnología TotalFORCE®. Cualquiera que sea su industria, los variadores de frecuencia variable inteligentes de Rockwell Automation le ayudan a alcanzar sus metas de producción, tiempo productivo y reducción de energía.

    Lea ahora
  • Industrias automotriz y de neumáticos
    dentro de una planta de fabricación de neumáticos, los neumáticos bajan por una correa transportadora. La operación se incrementa con los variadores de frecuencia variable inteligentes que controlan los motores en todo el proceso de fabricación
    Folleto
    Industrias automotriz y de neumáticos

    Hasta 200 materias primas diferentes combinadas con química, física e ingeniería para lograr neumáticos con el mayor nivel de comodidad, rendimiento, confiabilidad y seguridad. Los variadores de frecuencia variable PowerFlex se pueden utilizar para casi todo el proceso de producción.

    Lea ahora
  • Petróleo y gas
    Las plataformas petroleras mar adentro necesitan controles industriales de los motores, como los variadores de frecuencia variable PowerFlex, para aumentar la productividad y el tiempo productivo. Panorama de una plataforma de procesamiento central de gas y petróleo al atardecer donde se produce, se tratan hidrocarburos, luego se los envía a refinerías, petroquímicas, plantas de generación de energía y buques cisterna para exportación.
    Folleto
    Petróleo y gas

    La alta competitividad del sector del gas y petróleo exige que las organizaciones mejoren continuamente sus operaciones para que sigan siendo rentables. Por este motivo, las empresas están indicando que buscan tecnología de producción inteligente cuando renuevan un sistema.

    Lea ahora
  • Minería
    Cinco camiones mineros amarillos grandes transportando carbón u otro mineral negro extraído de una cantera.
    Folleto
    Minería

    Los equipos de bajo rendimiento y el tiempo improductivo reducen su ventaja competitiva. Una solución mejor requiere un equipo inteligente. Los variadores de frecuencia variable inteligentes ofrecen datos en tiempo real para ayudar a aumentar la productividad y el tiempo productivo, además de reducir los costos energéticos y de mantenimiento. 

    Lea ahora
  • Metales
    Acero fundido caliente blanco brillante y amarillo que se vierte desde un depósito grande en una fundidora de acero. Chispas blancas y humo naranja en el entorno.
    Folleto
    Metales

    Dispositivos de control inteligente de motores que ofrecen datos en tiempo real sobre la operación para anticiparse a los problemas de producción, corregirlos rápidamente o eliminarlos por completo. La tecnología del variador de frecuencia PowerFlex ayuda a evitar el tiempo improductivo no planificado que puede implicar pérdidas de miles de dólares por hora.

    Leer ahora
  • Pulpa y papel
    Rollos grandes de papel blanco sobre el suelo de una fábrica de papel
    Folleto
    Pulpa y papel

    Para lograr el éxito en los competitivos mercados internacionales, las empresas deben recurrir a tecnologías de producción innovadoras. Las eficiencias en los procesos y la mano de obra pueden acabar con su ventaja competitiva. Los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE forman parte de la solución que usted necesita.

    Lea ahora
  • Avance en torno a sus metas de sostentabilidad con Energy Drive
    Avance en torno a sus metas de sostentabilidad con Energy Drive
    Caso práctico
    Caso práctico
    Avance en torno a sus metas de sostentabilidad con Energy Drive
    Energy Drive usa la tecnología de variadores de velocidad  para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas de sostentabilidad.
    Lea ahora

Que la fuerza (total) esté con usted

En la serie de podcasts ROK Talk acerca de variadores, episodio 5, únase a Jim y Neal para profundizar en un tema que toca a Jim de cerca: la tecnología TotalFORCE. TotalFORCE es la tecnología de control común a los variadores de bajo voltaje PowerFlex 755T y los variadores de media tensión PowerFlex 6000T de Allen-Bradley. Entre los invitados especiales figuran Sayantani Ganguly, de variador de media tensión, y Adam Davis, de variador de bajo voltaje.

Homologaciones
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Etiqueta CE
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL Listed
  • ANSI
Especificaciones de suministro
Datos técnicos
Especificaciones de suministro

Obtenga más información sobre las opciones de comunicación de productos, las clasificaciones y las homologaciones de los productos de automatización.

Más información
Documentation
Product Profiles Publicación
PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Packaged in Type 3R / IP54 Enclosures Product Profile 6000-PP006_-EN-P
Prueba de aceptación de fábrica virtual MCC-SP005_-ES-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de los variadores de CA de media tensión PowerFlex PFLEX-BR010_-ES-P
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (IEC Rated) 6000-SR002_-EN-P
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Communications Specifications 6000-SR007_-EN-E
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (UL Rated) 6000-SR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Variador de media tensión PowerFlex 6000 (VFD)
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose