Loading

22B PowerFlex 40
Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40 proporcionan a los fabricantes de equipos originales, fabricantes de máquinas y usuarios finales un control de motor que mejora el rendimiento en un paquete compacto y fácil de usar.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(173)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • 22b variador de CA PowerFlex40
22b variador de CA PowerFlex40
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40 ofrecen a los fabricantes de equipos originales, fabricantes de máquinas y usuarios finales un control de motor que mejora el rendimiento en un paquete compacto y fácil de usar. Estos variadores  cuentan con control vectorial sin sensores para satisfacer las demandas de par a baja velocidad. Con opciones de envolventes flexibles y programación sencilla, se pueden instalar y configurar rápidamente. También tenemos variadores empaquetados que ofrecen opciones adicionales de control, potencia y envolventes en diseños estandarizados.

  • Clasificaciones de potencia:
    • 100…120 V: 0.4…1.1 kW / 0.5…1.5 Hp / 2.3…6 A
    • 200…240 V: 0.4…7.5 kW / 0.5…10 Hp / 2.3…33 A
    • 380…480 V: 0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.4…24 A
    • 500…600 V: 0.75…11 kW / 1…15 Hp / 1.7…19 A
  • IP20 NEMA/UL Type Open, variador de placa, montaje en brida, IP66 NEMA/UL Type 4X/12 y riel DIN
  • Kit de conversión opcional IP30 NEMA/UL Type 1
  • Temperaturas ambiente de hasta 50 °C (122 °F) permitidas con espacio mínimo entre variadores
  • Variadores Zero Stacking™ para temperaturas ambiente de hasta 40 °C (104 °F)
  • Control V/Hz y control vectorial sin sensores, así como PID de proceso
  • Comunicación RS-485 integral
  • Módulo convertidor en serie opcional para uso con cualquier controlador con mensajería DF1
  • Módulos de comunicación opcionales DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ y LonWorks®
  • Protección contra sobrecarga del variador, regulación de rampa y arranque volante
  • StepLogic® permite la operación como controlador de posición independiente
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral, teclado remoto o software
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y etiquetas y reducir el tiempo de desarrollo

Opciones de variador empaquetado

  • Las opciones de alimentación eléctrica incluyen disyuntor, desconexión con fusible, bypass y fusibles de entrada
  • Opciones de relé de salida y control de transformador
  • Módulo de interfaz de operador (HIM) montado en puerta, selector manual/desactivado/automático, luces piloto de estado y potenciómetro de velocidad
Soluciones empaquetadas PowerFlex 40
OrdersOrders
Soluciones empaquetadas PowerFlex 40

Elija entre una variedad de soluciones empaquetadas estándar que han sido preingenierizadas para agilizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y facilitarán los pedidos repetidos y el inventario.

Seleccione el drive, el tipo de envolvente y las opciones de alimentación.

Más información

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución de productividad y su tienda integral para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.

Integración de primera calidad de Studio 5000 Logix Designer y PowerFlex® Drives

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores hasta en un 70 %
  • Le permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador al mismo tiempo
  • Le permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software DriveTools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
  • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
  • Proporciona un paquete para configurar todo su sistema Logix
  • Ofrece perfiles de variadores integrados que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Comenzar
Software de diseño y configuración
Main Image
Software
Software de diseño y configuración

Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias. Utilice el software  Connected Components Workbench  con Microsoft Visual Studio para configurar su PowerFlex 523.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interfaz simplificada para la programación, el mantenimiento y la resolución de problemas de determinados variadores de CA y CC PowerFlex®. Las herramientas incluyen el software DriveExecutive™ y DriveObserver™.

Ver todo

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de la familia PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma IEC 61800-9-2 IE2.
  • CE Marked
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40 22B
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.