Loading

20L PowerFlex 700L
Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen control vectorial PowerFlex 700 o control PowerFlex 700S en una estructura de alimentación eléctrica completamente regenerativa y enfriada por líquido.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(34)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen control vectorial PowerFlex 700 o control PowerFlex 700S en una estructura de alimentación eléctrica completamente regenerativa y enfriada por líquido. Esta poderosa combinación ofrece un gran rendimiento y altas capacidades de alimentación eléctrica en un pequeño paquete junto con ahorros de energía y bajos armónicos. Los variadores de CA PowerFlex 700L son variadores flexibles de alto rendimiento disponibles en versiones para montaje en panel y en gabinete.

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica
    • De 380 a 480 V: de 445 a 860 kW/de 600 a 1150 Hp/650… 1250 A
  • IP20, NEMA Tipo 1 (Estructuras 3A, 3B) con carcasa Rittal que incluye el disyuntor de entrada
  • Disponible con el control PowerFlex® 700 o PowerFlex 700S
  • Comunicaciones del protocolo industrial común (CIP™) que incluyen DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™
  • Frenado regenerativo para control de velocidad y posición preciso y de alta respuesta, sujeción continua y desaceleración y paro rápidos de cargas de alta inercia
  • El frenado regenerativo devuelve la energía al sistema para que la usen otros equipos
  • Diseño de disipador térmico enfriado por líquido patentado
  • Bajos armónicos de línea de CA con convertidor activo para cumplir con los reglamentos IEEE-519 y CE
  • El convertidor activo y el filtro del lado de la línea integrados permiten el aumento del voltaje de entrada y mantienen el rendimiento constante del sistema
  • Control incorporado DriveLogix™ opcional que permite programar aplicaciones y controlar funciones auxiliares
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral opcional, teclado remoto o software
  • Integración premium con variadores de CA PowerFlex® mediante la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reducir el tiempo de desarrollo

Opciones de seguridad disponibles

La opción de desconexión de par segura (con control 700S) tiene certificación PLd/SIL2 Cat 3. Desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad. Todas las opciones de seguridad están disponibles como juego para instalación del usuario

Información adicional
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencia operativa.
  • Nuestras soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con los Productos de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.

Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30 de junio de 2022, nuestros variadores PowerFlex 700L de estructura 2 y las versiones de estructura 3, 600/690V, de gabinete completo del variador están descontinuados y ya no están disponibles para la venta.  Recomendamos la migración a la familia PowerFlex 755T para satisfacer las necesidades de su aplicación.


Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Integración premium del software  Studio 5000 Logix Designer  y los variadores PowerFlex®

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
  • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
  • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación.
  • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
  • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
  • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Primeros pasos
Software de diseño y configuración
Software de diseño y configuración
Software
Software de diseño y configuración

Use el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus variadores PowerFlex®.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
una mujer con computadora
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

  • Software DriveTools SP
    • Ofrece programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Incluye conectividad RSLinx®.
    • Incluye los softwares DriveExecutive™ y DriveObserver™.
Más información
Homologaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS
  • Etiqueta CE
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC (diseñado para cumplir)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con control PowerFlex 700S (para variadores fabricados antes del 25 de septiembre de 2020)
  • Certificado UL
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
Folleto de la familia PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20L PowerFlex 700L
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose