Loading

20F PowerFlex 753
Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren funciones de seguridad.
Loading
  1. descripción general
  2. Documentación
  3. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • 20f-powerflex753acdrive-derecho
20f-powerflex753acdrive-derecho
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 753 son  económicos y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. Vienen de manera estándar con E/S incorporada, lo cual es ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado más rápido y satisfacer la demanda de los usuarios finales de máquinas más productivas. Seleccione variadores optimizados en tamaño para aplicaciones de baja potencia donde el espacio disponible es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ de dos puertos ofrece métodos flexibles y económicos para aprovechar las redes EtherNet/IP™.

  • Clasificaciones de potencia:
    • 200…240 V: 0.37…132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
    • 380…480 V: 0.75…250 kW / 1.0…400 Hp / 2.1…477 A
    • 600 V: 1.0…300 Hp / 1.7…289 A
    • 690 V: 7.5…250 kW / 12…263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL tipo abierto, montaje en brida, IP54 NEMA/UL tipo 12
  • El módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto le ayuda a aprovechar las redes EtherNet/IP™, minimizar la cantidad de switches administrados y reducir la necesidad de cableado cuando se utilizan redes Device Level Ring (DLR)
  • Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE™ y control vectorial sin sensores
  • Diagnóstico predictivo para prolongar la vida útil de los ventiladores de enfriamiento y las salidas de relé
  • La arquitectura basada en ranuras proporciona tres ranuras de opción para retroalimentación, seguridad, comunicaciones, E/S adicionales o una fuente de alimentación eléctrica auxiliar
  • Configuración y programación mediante el módulo de interfaz de operador (HIM) LCD integral, el software DriveTools SP, el software Connected Components Workbench software o el software Studio 5000 Logix Designer®

Opciones de seguridad integradas disponibles

  • La opción Safe Torque-Off está certificada en PLe/SIL3 CAT 3
  • El monitor de velocidad segura combina la capacidad Safe Torque-Off y un relé de seguridad integrado con la Rockwell Automation® Safe-Speed Control core technology en una opción de hardware integrada en el variador. Certificada PLe/SIL3 CAT 4

 

VIDEO
Asistencia digital para variadores PowerFlex

Acceda a las instrucciones de reparación y mantenimiento que necesita sin perder tiempo ni sufrir las molestias de buscar en la web o revisar extensos manuales. La Digital Assist Library of Work Instructions está incluida en un contrato estándar de TechConnect℠.

Calculadora de sopladores y bombas
Un ingeniero asiático toma agua de un estanque de tratamiento de aguas residuales para comprobar la calidad del agua después de pasar por el proceso de tratamiento de aguas residuales programado en un entorno industrial.
Herramientas
Calculadora de sopladores y bombas

Calcule sus ahorros de energía y reducciones de carbono con nuestra herramienta que se dirige específicamente a las aplicaciones de sopladores y bombas.

Más información

Vea nuestro  folleto virtual de PowerFlex 750-Series AC Drives para obtener más información sobre las características y mejoras disponibles en estos drives.

Vea un video, disponible en varios idiomas, para conocer las características y ventajas de PowerFlex 755 AC Drives. 

CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, 

RU, TR, ZH

Calculadora de ahorro de energía de variador de frecuencia variable
Herramientas
Calculadora de ahorro de energía de variador de frecuencia variable

Calcule sus ahorros de energía y reducciones de carbono con nuestra herramienta de calculadora de ahorros de energía de variador de frecuencia variable (VFD).

Más información

Herramientas y recursos

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución de productividad y su punto único para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.

Integración de primera calidad de Studio 5000 Logix Designer software y PowerFlex® Drives

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores hasta en un 70 %
  • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador al mismo tiempo
  • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software DriveTools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
  • Incluye información integrada de diagnóstico, fallas, alarmas y eventos del variador
  • Proporciona un solo paquete para configurar todo su sistema Logix
  • Ofrece perfiles de variador integrados que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Comenzar
Soporte remoto
hombre sentado en un tablero de sistema de control
capacidad
Soporte remoto

Nuestra biblioteca de realidad aumentada alojada en la nube de instrucciones de trabajo ofrece un enfoque moderno para aprender a reparar y mantener sus PowerFlex® 750-Series drives. Con solo un contrato TechConnect℠, un dispositivo móvil y la aplicación Vuforia View, puede iniciar una experiencia de realidad aumentada relacionada con la tarea que está a punto de realizar. En un instante, la realidad aumentada proporciona imágenes detalladas del trabajo que se está realizando para que pueda seguirlo fácilmente y realizar su tarea. 

Más información sobre los servicios de soporte remoto
Software de diseño y configuración
Main Image
Software
Software de diseño y configuración

Utilice el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus PowerFlex® Drives.

Comenzar
Soluciones empaquetadas PowerFlex 753
OrdersOrders
Soluciones empaquetadas PowerFlex 753

Elija entre una variedad de soluciones empaquetadas estándar que han sido preingenierizadas para agilizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y facilitarán los pedidos repetidos y el inventario.

Seleccione el drive, el tipo de envolvente y las opciones de alimentación.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de clasificaciones globales de corriente de cortocircuito de variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la familia PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-EN-P
Folleto de variador de CA PowerFlex 750-Series 750-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate

 

  • Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética IEC 61800-9-2 IE2. Para obtener más información, consulte rok.auto/drives-efficiency.
  • ABS (Frames 2…7, 400/480 V CA)
  • Certificación ATEX con las opciones apropiadas
  • Marca CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
  • UL Listed
  • GOST-R (Frames 2…7, 400/480 V CA)
  • Lloyd's Register (Frames 2…7, 400/480 V CA, para variadores fabricados antes del 28 de junio de 2016)
  • RINA (Frames 2…7, 400/480 V CA)
  • Materiales compatibles con RoHS
  • SEMI F47

 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 753 20F
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.