Loading

20D PowerFlex 700S
Allen-Bradley

Nuestro variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1738)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30 de junio de 2020, se interrumpe la producción de los variadores de alta potencia PowerFlex 700S y ya no estarán disponibles para la venta. Este anuncio solo afecta a las unidades de 200 hp/132 kW y mayores a 400/480 VCA o de 150 hp/160 kW y mayores a 600/690 VCA (tamaños de estructura de 9 a 14). La familia de variadores PowerFlex 755 incluye una amplia gama de clasificaciones de potencia, la cual proporciona facilidad de uso, flexibilidad en la aplicación y alto rendimiento.

Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos que migre a los variadores de CA PowerFlex 755.Para obtener más información, consulte el perfil de migración de los variadores de alta potencia PowerFlex 700S a variadores PowerFlex 755

Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30 de junio de 2023, se interrumpirá la producción de nuestros variadores de baja potencia PowerFlex 700S y ya no estarán disponibles para la venta.  Esto incluye variadores con las siguientes clasificaciones de potencia:

  • 200…240V: 0.37…66 kW / 0.5…100 Hp / 2.2…260 A
  • 380…480V: 0.37…132 kW / 0.5…200 Hp / 1.1…260 A
  • 500…600V: 1…150 Hp / 1.7…144 A
  • 690V: 45…132 kW / 52…142 A

La familia de variadores PowerFlex 755 o PowerFlex 755TS incluye una amplia gama de clasificaciones de potencia, la cual proporciona facilidad de uso, flexibilidad en la aplicación y alto rendimiento.

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el gran funcionamiento y control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para ofrecer una solución de control y variador altamente funcional y rentable.

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica
    • 200…240V: 0.37…66 kW / 0.5…100 Hp / 2.2…260 A
    • 380…480V: 0.37…132 kW / 0.5…200 Hp / 1.1…260 A
    • 500…600V: 1…150 Hp / 1.7…144 A
    • 690V: 45…132 kW / 52…142 A
  • IP20, NEMA/UL Tipo 1:
  • Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE™ y control de motores de imanes permanentes
  • Los variadores Zero Stacking™ o el montaje lado a lado permiten ahorrar espacio en el panel y reducen los costos de instalación.
  • Los bloques de terminales de control separables permiten un cableado sencillo y una desconexión rápida
  • Los ajustes de voltaje globales optimizados permiten la configuración rápida en cualquier lugar del mundo
  • Capacidad de bus común
  • Vínculo de fibra óptica SynchLink™ que ofrece un alto nivel de coordinación de variadores y transferencia de datos
  • Configuraciones de bus común de CA o CC para soluciones autónomas o de múltiples variadores
  • La biblioteca de funciones del usuario proporciona funciones lógicas sin un PLC
  • Control incorporado DriveLogix™ opcional que permite programar aplicaciones y controlar funciones auxiliares
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral opcional, teclado remoto o software
  • Integración premium con variadores de CA PowerFlex® mediante la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reducir el tiempo de desarrollo

Opciones de seguridad incorporadas disponibles

La opción de desconexión de par segura tiene certificación PLd/SIL2 Cat. 3. Desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad. Todas las opciones de seguridad están disponibles como juego para instalación del usuario

Información adicional

  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Las soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con los Productos de seguridad  y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Integración premium del software  Studio 5000 Logix Designer  y los variadores PowerFlex®

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
  • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
  • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación.
  • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
  • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
  • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
Primeros pasos
Software de diseño y configuración
Software de diseño y configuración
Software
Software de diseño y configuración

Use el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus variadores PowerFlex®.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
una mujer con computadora
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

  • Software DriveTools SP
    • Ofrece programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Incluye conectividad RSLinx®.
    • Incluye los softwares DriveExecutive™ y DriveObserver™.
Más información
Homologaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma IEC 61800-9-2 IE2 .
  • ABS
  • con certificación ATEX
  • Etiqueta CE
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC (diseñado para cumplir)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura (para variadores fabricados antes del 19 de junio de 2022)
  • UL Listed
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto de la gama PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20D PowerFlex 700S