Loading

Controladores programables de seguridad
Allen-Bradley

Nuestros sistemas de control de seguridad aportan las ventajas del control programable tradicional a aplicaciones de seguridad complejas, sustituyendo los sistemas de relés cableados que normalmente se requieren para poner los procesos automatizados en un estado seguro.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
Allen Bradley
Módulos ControlLogix 1756-L8 de Allen-Bradley

Controladores ControlLogix 5580

Nuestros controladores ControlLogix® y GuardLogix® 5580 ofrecen mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer la creciente demanda de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Estos controladores utilizan el entorno de diseño Studio 5000® como marco estándar que optimiza la productividad y reduce el tiempo de puesta en marcha. Este marco gestiona el movimiento integrado a través de EtherNet/IP™ para aplicaciones de movimiento de alta velocidad y soluciones de control de seguridad SIL2/PLd y SIL3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para hasta 256 ejes.

Detalles del producto

Controladores ControlLogix 5570

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, de temperatura extrema y On-Machine adecuados para aplicaciones de procesos, control de movimiento, discretas y de alta disponibilidad. Como parte de nuestro Integrated Architecture® system, estos controladores utilizan Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control.

Detalles del producto

Controladores CompactLogix y Compact GuardLogix 5380

Nuestros controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® 5380 ofrecen mayor rendimiento, mayor capacidad, productividad mejorada y seguridad reforzada para ayudar a satisfacer la creciente demanda de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación. Todos los controladores estándar y de seguridad utilizan un entorno de programación moderno, la aplicación Studio 5000 Logix Designer®, que permite a los usuarios trabajar de forma colaborativa para diseñar y mantener sus sistemas. Este entorno común optimiza la eficiencia, reduce el tiempo de puesta en marcha y gestiona el movimiento integrado sobre EtherNet/IP™ para aplicaciones de movimiento de alta velocidad y soluciones de seguridad de hasta SIL 3/PLe. Estos controladores son ideales para aplicaciones que requieren comunicaciones de alto rendimiento, E/S y control de movimiento para hasta 32 ejes.

Detalles del producto

Controladores SmartGuard 600 con Safety

Nuestros controladores SmartGuard™ 600 con Safety Bulletin 1752 cuentan con 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 fuentes de prueba de impulsos y un puerto EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador también incluye una conexión DeviceNet™ para aceptar tanto CIP estándar como CIP Safety. Puede configurar y programar en EtherNet/IP, en DeviceNet o a través del puerto USB incorporado. Estos controladores inteligentes pequeños y rentables pueden realizar enclavamientos de seguridad entre GuardLogix® u otros controladores SmartGuard de seguridad.

Detalles del producto

Controladores CompactLogix™ 5370

Nuestros controladores CompactLogix™ 5370 Boletín 1769 forman parte del Integrated Architecture® system. Estos controladores incluyen control de seguridad integrado y utilizan el mismo software de programación, protocolo de red y capacidades de información que todos los controladores Logix. Esto proporciona un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de control. Las herramientas y características uniformes ayudan a los usuarios a reducir los costos de inversión en ingeniería, facilitar el diagnóstico y la resolución de problemas, y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de aplicaciones pequeñas y medianas.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores programables de seguridad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.