Loading

Productos conectados a ControlNet
Allen-Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos cuentan con una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet mediante un módulo de interface de comunicación opcional. Seguimos respaldando sus aplicaciones de alto rendimiento en tiempo real.


  • Incluye productos que van desde controladores, E/S e interface de operador hasta variadores y productos de gestión de alimentación eléctrica
  • Ofrece productos con conectividad ControlNet™ incorporada
  • Incluye compatibilidad con medios redundantes
  • Ofrece productos ControlNet Ex disponibles para aplicaciones de seguridad intrínseca 
  • Conecta una PC a una red ControlNet mediante el cable USB a ControlNet
  • Ofrece interfaces PCI-bus y RS-232-C a ControlNet
  • Ofrece una variedad de productos de nuestros socios Encompass

Productos

Controladores programables

  • Controladores CompactLogix L4x y Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Módulos de E/S

  • E/S ControlLogix: admite medios ControlNet simples y redundantes
  • E/S SLC: admite medios ControlNet simples y redundantes

Variadores

  • Variadores de CA PowerFlex 4: medio coaxial
  • Variadores de CA PowerFlex 4M: medio coaxial
  • Variadores de CA PowerFlex 40: medio coaxial; conectividad ControlNet también disponible como opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 40P: medio coaxial
  • Variadores de CA PowerFlex 400: medio coaxial; conectividad ControlNet también disponible como opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 70: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CA PowerFlex 700: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CA PowerFlex 700S con DriveLogix: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CA PowerFlex 755
  • Variadores de CA PowerFlex 7000: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CC PowerFlex: medio coaxial

Terminales gráficos PanelView Plus

Infraestructura de red y seguridad

  • Cable USB a ControlNet
  • Interfaces PCI-bus a ControlNet
  • Interfaces RS-232-C a ControlNet
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
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de red industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Productos conectados ControlNet
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.