Loading

Monitores de rendimiento 6186M
Allen-Bradley

Los monitores de rendimiento boletín 6186M resisten condiciones ambientales extremas, tales como calor o golpes. Todos nuestros monitores de rendimiento son planos y cuentan con clasificación para zonas peligrosas Clase I, Div 2.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto
Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los monitores de rendimiento boletín 6186M resisten condiciones ambientales extremas, tales como calor o golpes. Todos nuestros monitores de rendimiento son planos y cuentan con clasificación para zonas peligrosas Clase I, Div 2. Ofrecemos biseles de aluminio o acero inoxidable y pantallas táctiles resistivas.

  • Clasificación Clase I División 2
  • Opciones de pantalla táctil de acero inoxidable, resistiva y antideslumbrante
  • Disponible en modelos de 12, 15, 17 y 19 pulg. (30.48, 38.1, 43.18 y 48.26 cm)
  • Factor de formato de montaje en panel, rack, banco o mesa y pared
  • Los modelos de 12 pulg. y 15 pulg. tienen clasificación de 55 °C (131 °F).
  • Los modelos de 17 pulg. y 19 pulg. tienen clasificación de 50 °C (122 °F).
  • NEMA Tipos 1/12/4/4x, IP66
  • Dos puertos USB posteriores y un puerto USB enclavable frontal en los modelos de aluminio
  • Opciones de bisel de aluminio y acero inoxidable
  • Pantalla táctil (versión serie G) con compatibilidad con Windows® XP Pro, Windows 7 Pro (32 y 64 bits), Windows Server® 2003 y Windows Server 2008 (incluido R2)
Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL Listed
  • cUL Listed
  • ISA 12.12.01
  • Zonas peligrosas CSA
  • Etiqueta CE
  • C-Tick
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores de rendimiento 6186M Chevron RightChevron Right