Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight

  • Una visión por encima del hombro de un hombre con casco amarillo que sostiene un sensor fotoeléctrico VisiSight 42JA de color negro.
  • Un collage con los tres sensores VisiSight. De izquierda a derecha el 42JT, el 42 JA y el 42JS. Todos los pequeños sensores fotoeléctricos negros.
  • Una visión estática de un sensor VisiSight 42JA de color negro con lente roja, indicadores LED, maneta de ajuste en la parte superior y conector de cable rápido integrado en la parte inferior.
  • Una visión estática de un sensor VisiSight 42JS de color negro con lente con indicador LED, una maneta de ajuste en la parte superior y conector de cable en la parte inferior.
  • Una visión estática de un sensor VisiSight 42JT de color negro con lente roja y conector de cable rápido integrado en la parte inferior
Una visión por encima del hombro de un hombre con casco amarillo que sostiene un sensor fotoeléctrico VisiSight 42JA de color negro.
Un collage con los tres sensores VisiSight. De izquierda a derecha el 42JT, el 42 JA y el 42JS. Todos los pequeños sensores fotoeléctricos negros.
Una visión estática de un sensor VisiSight 42JA de color negro con lente roja, indicadores LED, maneta de ajuste en la parte superior y conector de cable rápido integrado en la parte inferior.
Una visión estática de un sensor VisiSight 42JS de color negro con lente con indicador LED, una maneta de ajuste en la parte superior y conector de cable en la parte inferior.
Una visión estática de un sensor VisiSight 42JT de color negro con lente roja y conector de cable rápido integrado en la parte inferior

Los sensores VisiSight Boletín 42JA, 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y la separación de agujeros de montaje de 25,4 mm estándar del sector (1”). Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.

Contacte a un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
VisiSight 42JA, 42JS y 42JT
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
Contacte a un distribuidor

Descripción general

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight™ Boletín 42JT

  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link integrado en sensores 42JT seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
  • Haz de láser rojo "seguro para los ojos" Clase 1
  • La exclusiva salida "PNP/NPN automático" reduce el costo de almacenamiento y simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Botón pulsador de aprendizaje que permite la selección de sensibilidad y de operación en ausencia o en presencia
  • Envolvente con clasificación IP69K y ECOLAB
  • Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento
  • Detección de objetos transparentes
  • Detección de control y contraste

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS

  • Modelos con perilla de ajuste de sensibilidad lineal o sin ajuste
  • Envolvente con calificación IP67
  • Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JA

  • Disponen de múltiples estilos de conexión, rangos de detección ajustables (seleccionar modelos) y tipos de salida que proporcionan flexibilidad en las aplicaciones
  • Proporciona indicadores de estado LED visibles a 360°
  • Incluye especificación del envolvente IP67 para condiciones industriales difíciles
  • Ofrece una fuente de luz visible en todos los modelos, que facilita el alineamiento
  • Incluye una maneta de ajuste de control de luz u oscuridad seleccionables
  • Modelos adicionales de haz transmitido disponibles con fuente de luz infrarroja para una excelente inmunidad a la comunicación cruzada
  • Proporciona entrada para inhabilitar la fuente de luz en el emisor de haz transmitido
  • Incluye diferentes modos de detección para una amplia gama de aplicaciones
  • Ideal para el manejo de materiales, envasado y otras aplicaciones

  VisiSight 42JA M20A VisiSight 42JS M20S VisiSight 42JT M20T
Difuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Supresión del plano de fondo Aj - 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fijo 125 mm, 200 mm, 400 mm
Reflexión de fondo Aj - 350 mm - -
Retrorreflexivo polarizado 5 m 3 m 6 m
Objeto transparente 2.5 m - 2 m
Haz transmitido 10 m (rojo), 15 m (IR) 10 m (rojo), 10 m (IR) 13 m (rojo), 18 m (láser)
Fuente de luz LED rojo LED rojo LED rojo
Infrarrojo (T-Beam) Infrarrojo (T-Beam) Láser Clase 1
Modo de salida Operación con luz o en oscuro seleccionable Operaciones con luz y en oscuro complementarias Operaciones con luz y en oscuro educables
Tipo de salida NPN o PNP por número de catálogo NPN y PNP por número de catálogo Auto PNP o NPN
Voltaje de funcionamiento CC CC CC
Tiempo de respuesta: 1 ms 1 ms 0.5 ms
Clasificación de envolvente IP67 IP67 IP67 e IP69K
IO-Link habilitado - - Incorporadas



Información adicional
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.

Primeros pasos
Herramienta de selección de sensores
Main Image
Herramienta de selección de sensores

Seleccionar sensores nunca ha sido tan fácil. Con esta configuración simple, puede elegir su industria y luego filtrar según los requisitos de aplicación específicos.

Primeros pasos

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Disponibilidad preferida Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Especificaciones

DownloadDownload
Datos técnicos de sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight

Homologaciones

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • IO-Link
¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre productos, incluidos archivos de dibujo CAD, modelos 3D y más, utilice nuestro catálogo de productos.

Catálogo de productos

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre detección de presencia SENSOR-BR001
Descripción de producto de los sensores fotoeléctricos VisiSight Boletín 42JT con IO-Link 42JT PP002
Datos técnicos de los sensores fotoeléctricos de uso general VisiSight M20A Boletín 42JA 42JA-TD001
Datos técnicos de sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight 42JSJT-TD001
Instrucciones de instalación de sensores fotoeléctricos de uso general VisiSight M20A Boletín 42JA 42JA-IN001
Instrucciones de instalación de sensores difusos Boletín 42JT 42JT-IN001
Instrucciones de instalación de sensores retrorreflexivos polarizados Boletín 42JT 42JT-IN002
Instrucciones de instalación de sensores de haz transmitido Boletín 42JT 42JT-IN003
Instrucciones de instalación de sensores de supresión de segundo plano Boletín 42JT 42JT-IN004
Instrucciones de instalación de sensores de marcas de color Boletín 42JT 42JT-IN005
Instrucciones de instalación de sensores de objetos transparentes Boletín 42JT 42JT-IN006
Instrucciones de instalación y operación de sensores Boletín 42JS 42JS-IN001
Manual del usuario de los sensores fotoeléctricos VisiSight con interface IO-Link 42JT-UM001
Guía de referencia rápida sobre sensor inteligente integrado IOLINK-SP001
Centro de documentación técnica
DetailsDetails
Centro de documentación técnica

Encuentre las especificaciones técnicas recomendadas, las instrucciones de instalación y los manuales, todo organizado por familia de productos.

 

Examinar el Centro de documentos técnicos

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Busque entre una amplia variedad de publicaciones que ofrecen asistencia a productos, servicios y soluciones Rockwell Automation, FactoryTalk, así como servicios y soluciones de Allen-Bradley.

 

Busque en Literature Library

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Examine la base de datos de preguntas y respuestas sobre diversos productos y tecnologías.

 

Obtenga respuestas

  1. Chevron LeftChevron Left Argentina Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dis... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos en miniatura Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Chevron RightChevron Right
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales