Los sensores fotoeléctricos miniatura son muy pequeños y delgados, ideales para montaje en aplicaciones con espacio de montaje limitado. Ofrecemos una amplia selección de sensores en miniatura que van desde los VisiSight™, con un envolvente con una profundidad estándar en el sector de 20 mm, al 42KA en ultraminiatura, con una profundidad de solo 3.5 mm.