Loading

Centros de control de motores de bajo voltaje

CENTERLINE®: centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje que ofrecen una solución de empaquetado resistente y de alto rendimiento para todas sus necesidades de control de motores y brindan las ventajas que necesita en su ambiente competitivo. Nuestros MCC de CENTERLINE están diseñados para satisfacer sus necesidades globales.
Centros de control de motores de bajo voltaje
CENTERLINE®: centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje que ofrecen una solución de empaquetado resistente y de alto rendimiento para todas sus necesidades de control de motores y brindan las ventajas que necesita en su ambiente competitivo. Nuestros MCC de CENTERLINE están diseñados para satisfacer sus necesidades globales.
Control de motores
    • Contactores de combinación NEMA
    • Contactores de combinación NEMA
    • Contactores IEC
    • Contactores IEC
    • Contactores NEMA
    • Contactores NEMA
    • Contactores de estado sólido
    • Contactores de estado sólido
    • Interruptores de carga 194E
    • Interruptores de carga 194E
    • Interruptores de control y de carga 194L
    • Interruptores de control y de carga 194L
    • Disyuntores de carga 1592
    • Disyuntores de carga 1592
    • Interruptor de aislamiento 1503
    • Interruptor de aislamiento 1503
    • Envolventes de uso general
    • Envolventes de uso general
    • Envolventes de botón pulsador
    • Envolventes de botón pulsador
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidad de integración IntelliCENTER
    • Unidad de integración IntelliCENTER
  • MCC de medio voltaje
    • Unidad de estado sólido SMC-50
    • Unidad de estado sólido SMC-50
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de par de arranque
    • Controlador de par de arranque
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • CENTERLINE 1500 NEMA
    • CENTERLINE 1500 NEMA
    • 1503 Voltaje reducido
    • 1503 Voltaje reducido
    • Combinación IEC
    • Combinación IEC
    • Combinación NEMA
    • Combinación NEMA
    • Controladores de motores distribuidos ArmorStart
    • Controladores de motores distribuidos ArmorStart
    • Arrancadores en envolvente
    • Arrancadores en envolvente
    • Arrancadores suaves en envolvente
    • Arrancadores suaves en envolvente
    • Arrancadores de motor manuales NEMA
    • Arrancadores de motor manuales NEMA
    • Sistema de montaje MCS
    • Sistema de montaje MCS
    • Cuadros para control de bombas NEMA
    • Cuadros para control de bombas NEMA
    • Arrancadores de voltaje a tensión plena NEMA
    • Arrancadores de voltaje a tensión plena NEMA
    • Arrancadores de tipo abierto
    • Arrancadores de tipo abierto
    • Arrancadores en vacío
    • Arrancadores en vacío
Main Image

Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC

Nuestros centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® 2500 IEC están diseñados para cumplir con los requisitos de las aplicaciones globales. Al combinar una dimensión más compacta y una prueba de tipo integral, los MCC CENTERLINE 2500 ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros MCC también ayudan a atender la demanda global por soluciones de control de motores eficientes en cuanto al costo, al uso de la energía y del espacio, y listas de fábrica.

 
Detalles del producto

Main Image

Unidad de integración IntelliCENTER

Nuestra unidad de integración IntelliCENTER® le ofrece una experiencia en común cuando se comunica con dispositivos a través del estándar IEC 61850. Puede utilizar la unidad de integración para unificar los sistemas de procesos y alimentación eléctrica en los ambientes Logix y FactoryTalk® para crear un único entorno operativo. La unidad de integración IntelliCENTER IEC 61850, el formato de hardware estándar de la solución Intelligent Packaged Power, solo está disponible en Norteamérica.

Detalles del producto

Main Image

Software IntelliCENTER para centros de control de motores

Nuestro software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de acceso a los MCC. El software pone a su alcance diagnósticos en tiempo real y documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de los equipos relacionados. Las vistas gráficas de cada unidad de MCC muestran datos de dispositivos y le permiten ver información de estado crítica con rapidez. La característica Asistente de integración le permite crear automáticamente un árbol I/O en un entorno Studio™ 5000 o completar automáticamente los datos de medición en FactoryTalk® EnergyMetrix™ mediante la información del software IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preestablecida de FactoryTalk® EnergyMetrix para dispositivos de control inteligente de motores en el centro de control de motores.

Detalles del producto

Main Image

Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2100 NEMA

Nuestros centros de control de motores (MCC) CENTERLINE® 2100 NEMA combinan durabilidad resistente con calidad superior e integran el control y la alimentación eléctrica en un paquete centralizado. Nuestros MCC líderes en la industria cumplen con las normas de UL y NEMA y ofrecen soluciones de conexión en red, comunicaciones y seguridad.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Argentina Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Centros de control de motores, bajo voltaje Chevron RightChevron Right