Los servovariadores Kinetix® 5500 boletín 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño innovador y compacto, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las dimensiones de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).
Descripción general
- Ofrece una innovadora conexión de bus CA/CC compartida para configurar aplicaciones multiejes
- Incluye Ethernet de doble puerto
- Proporciona retroalimentación digital mediante un solo cable
- Proporciona un observador de perturbaciones que permite una desigualdad de inercia de hasta 80-1
- Le permite ejecutar servomotores y motores de inducción en una plataforma de variador
- La desconexión de par segura tiene certificación ISO 13849-1 PLd/SIL 2.
- Usa tecnología de ajuste en tiempo real de observador de carga
- Ayuda a ahorrar tiempo, porque mitiga la necesidad de ajuste de cada eje.
- Compensa automáticamente procesos mecánicos y de conformidad desconocidos, como en los cinturones, acoplamientos flexibles y ejes.
- Ajusta automáticamente las aplicaciones en las que la inercia varía durante la operación.
- Mejora el rendimiento de la máquina
Servovariadores de seguridad integrada Kinetix
Con un variador de seguridad integrado, la señal de seguridad viaja a través del cable de red EtherNet/IP en lugar de estar cableada de un variador a un controlador. Puede cambiar las configuraciones de los variadores en la red sin necesidad de cambiar el cableado. Todo puede hacerse con Studio 5000™ Logix Designer y su controlador utilizando la red EtherNet/IP. Con los servovariadores de seguridad integrada Kinetix 5500, puede:
- Lleva a cabo las funciones de seguridad de desconexión de par segura SIL3 Ple a través de la conexión EtherNet/IP.
- Integración completa del proyecto en Studio 5000™ Logix Designer para el control, la seguridad y el movimiento
- Disminuir el cableado del circuito de seguridad.
- Reducir la cantidad de componentes requeridos.
- Validar su sistema de seguridad a través de la reutilización del código.
- Reducir los requisitos de espacio del gabinete.
Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix 5500 incluyen:
- Ensamblaje automatizado
- Inspección automatizada
- Alimentos y bebidas
- Manejo de materiales
- Empaquetado
- Farmacéutica
- Impresión