Los servovariadores EtherNet/IP multiejes Kinetix® 5700 boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de la máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y a mejorar el funcionamiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.
Novedades
Puesta en marcha y funcionamiento sin necesidad ajustes
El firmware V13 para el servo Kinetix 5700 contiene actualizaciones para reducir o eliminar el trabajo de ajuste. Las mejoras incluyen:
- Función de sensor virtual de par para detectar anomalías y proporcionar análisis
- Ajuste adaptativo con múltiples filtros de muesca de seguimiento y configuración mejorada del filtro
- El filtro de muesca de mando reduce la oscilación de la carga en aplicaciones sin sensor de carga
- Soporte para motores de clase 200 V y 400 V
Descripción general
Servovariadores Kinetix 5700
- Presenta módulos con doble eje
- Proporciona un amplio rango de potencia de 1.6 a 112 kW
- Controla los servomotores y motores de inducción
- Compatible con un amplio rango de tipos de retroalimentación
- Ofrece un innovador sistema de bus de ajuste a presión
- Reduce el cableado con la tecnología de un único cable
- Ofrece densidad de la alimentación eléctrica para un espacio reducido en el gabinete
- Incluye puertas ethernet dobles para soportar las topologías lineal y de anillo a nivel del dispositivo
- Ofrece seguridad de variadores integrada
- Mitiga la necesidad de cablear el variador para seguridad por separado.
- Reduce el cableado general del sistema, ahorra tiempo y dinero en la instalación y ayuda a eliminar posibles puntos de fallo; lo cual da como resultado menos tiempo improductivo y resolución de problemas.
- Ofrece la capacidad de cambiar las zonas y configuraciones de seguridad, sin necesidad de volver a cablear los dispositivos físicamente.
- Ofrece defensa en profundidad para abordar distintos tipos de amenazas físicas y digitales.
Fuente de alimentación de bus regenerativa Kinetix 5700
- Utiliza EtherNet/IP para monitorear el uso de energía
- Brinda ahorros de costo energético directos al regenerar el exceso de energía.
- Regula el voltaje del bus de CC común, en todo el rango de voltaje CA de entrada.
- Reduce los costos de instalación y el espacio en gabinete con el filtro LC integrado.
- Ofrece defensa en profundidad para abordar distintos tipos de amenazas físicas y digitales.
Configuración y funcionamiento sin necesidad de ajustes
- Utiliza tecnología de ajuste en tiempo real de observador de carga para ajustar de forma automática cada eje, compensar la mecánica desconocida y adaptar las aplicaciones que presentan inercias variables durante la operación
- Utiliza una función de sensor de par virtual para detectar anomalías y proporcionar análisis
- Incluye ajuste adaptativo con varios filtros de muesca de seguimiento para mitigar las resonancias
Software
Utilice el software siguiente para programar sus unidades de servo Ethernet/IP Kinetix 5700.
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 5700 incluyen:
Máquinas para confeccionar bolsas | Líneas y sistemas de panadería y pastelería | Encartonado |
Embalaje en cajas | Máquinas de revestimiento y laminado | Transportadores |
Máquinas de fabricación de papel corrugado | Máquinas de fabricación de pañales | Plegadoras encoladoras Flexo y troqueladoras |
Sistemas de vertido de fundición | Manejo de materiales | Prensas de banda estrecha |
Sistemas de embolsado | Sistemas de alimentación de prensa | Sistemas de distribución de productos |
Cortadoras rebobinadoras | Máquinas de fabricación de neumáticos | Conversión de tejidos |
Cargadores de bandejas | Máquinas de fabricación de toallitas y compresas | Máquinas de laminación de alambre |