Nuestros servomotores de baja inercia Kinetix® VPL ofrecen una solución de movimiento rentable que proporciona el alto rendimiento y la precisión de movimiento exacta que necesita para sacar el máximo partido a sus aplicaciones de tamaño medio. Estos motores ofrecen una gran respuesta dinámica para mover cargas con aceleraciones rápidas y una precisión excepcional. Descubra cómo estos servomotores pueden ayudar a sus máquinas a ofrecer perfiles de movimiento suaves y alta eficiencia.
Descripción general
Los servomotores de baja inercia Kinetix VPL utilizan un único cable para la alimentación, la retroalimentación y el freno del motor, y proporcionan información sobre el rendimiento del motor en tiempo real al sistema de control a través de un dispositivo de retroalimentación digital.
- Disponible en seis tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
- Ofrece clasificación de par de 0,46-33,0 N•m (4,1-292,1 lb•pulg.)
- Incluye rotor de baja inercia y sello de eje opcional.
- Bobinados optimizados específicos a las clasificaciones del variador, lo que permite dimensionar el sistema de manera eficiente
- Dispositivo de retroalimentación digital que proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento del motor al sistema de control
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los servomotores de baja inercia Kinetix 5500 y Kinetix VPL | 2198-PP001 | |
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized