Obtenga los aspectos destacados
Resultados comprobados.
Impacto real.
Desde un diseño más rápido hasta una producción más inteligente, RapidLaunch le ayuda a satisfacer las demandas del mercado de vehículos eléctricos sin aumentar el gasto ni sacrificar la calidad.
40% de mejora en la eficiencia
Los primeros usuarios informan de ciclos de diseño hasta un 40% más rápidos usando la base de código estandarizado de RapidLaunch.
50% de reutilización de código
Más de la mitad del código de PLC está listo para usar de inmediato, lo que reduce el tiempo y la complejidad de desarrollo.
10% de ahorro en costos de personal
Los procesos de ingeniería simplificados reducen los costos de mano de obra sin comprometer la calidad ni la velocidad.
Ciclos de lanzamiento un 20–40 % más rápidos
Los fabricantes de equipos originales y de máquinas están viendo plazos considerablemente más cortos desde el concepto hasta la producción.
Con un diseño hasta un 40 % más rápido y un ahorro de mano de obra del 10 %, RapidLaunch permite a los equipos trabajar más rápido, de forma más inteligente y sin gastos adicionales.
Empiece de forma más inteligente con RapidLaunch
Obtenga el Whitepaper completo
Descubra cómo lanzar más rápido sin gastar más.
¿Está listo para poner en práctica estas ideas?
Utilice estas ideas para agilizar la producción, empoderar a su fuerza laboral y reducir el riesgo de lanzamiento, sin aumentar el gasto. Nuestros expertos están aquí para ayudarle.