FUENTE: Indicadores de estado del controlador

Los indicadores de estado se encuentran debajo de la pantalla de estado en el controlador. Indican el estado del controlador, como se describe en estas tablas.
IMPORTANTE:
Los indicadores de estado no proporcionan diagnósticos detallados para las funciones de seguridad. Utilícelos únicamente para los diagnósticos generales durante la puesta en marcha o la resolución de problemas. No intente utilizar los indicadores de estado para determinar el estado de operación.

Indicador RUN

El indicador de estado RUN muestra el modo actual del controlador.
Para cambiar el modo del controlador, puede utilizar el interruptor de controlador ubicado en la parte frontal de controlador o el menú Controller Status de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.
Indicador de estado RUN
Estado
Descripción
Apagado
El controlador está en el modo de programación o en el modo de prueba.
Verde fijo
El controlador está en el modo de marcha.

Indicador FORCE

El indicador de estado Force muestra si hay forzados de E/S habilitados en el controlador.
Indicador de estado FORCE
Estado
Descripción
Apagado
Ningún tag contiene valores de forzados de E/S y los valores de forzados de E/S no están habilitados.
Amarillo fijo
Forzados de E/S habilitados. Si hay valores de forzados de E/S, están activos.
IMPORTANTE: Tome precauciones cuando cambie valores de forzados. En este estado, los cambios surten efecto de manera inmediata.
Amarillo parpadeante
Hay forzados de E/S en la aplicación, pero no están activos porque no se han habilitado los forzados de E/S.
IMPORTANTE: Tome precauciones al habilitar forzados de E/S. Todos los valores de forzados de E/S existentes surten efecto de forma inmediata

Indicador SD

El indicador de estado SD muestra si se está utilizando la tarjeta SD.
Indicador de estado SD
Estado
Descripción
Apagado
No hay ninguna actividad que involucre a la tarjeta SD.
Verde parpadeante
El controlador está leyendo la tarjeta SD o escribiendo en ella.
IMPORTANTE:
No retire la tarjeta SD mientras que el controlador está leyendo o escribiendo. Espere a que finalice la operación de lectura/escritura sin interrupción. Si interrumpe la lectura/escritura, pueden perderse o alterarse los datos.
Verde fijo
Rojo parpadeante
La tarjeta SD no tiene un sistema de archivos válido.
Rojo fijo
El controlador no reconoce la tarjeta SD.

Indicador OK

El indicador de estado OK muestra el estado del controlador.
Indicadores de estado OK del controlador
Estado
Descripción
Apagado
No es a conectada la alimentación eléctrica al controlador.
Rojo parpadeante
Se ha presentado una de las siguientes situaciones:
  • Es un controlador nuevo, en su condición original de fábrica, y requiere una actualización de firmware. Si se requiere una actualización de firmware, la pantalla de estado indica Firmware Installation Required. Para actualizar el firmware, consulte Uso del software ControlFLASH Plus para actualizar el firmware.
  • La actualización de firmware está en curso. Si hay una actualización de firmware en curso, la pantalla de 4 caracteres indica Flash in Progress.
  • Es un controlador previamente usado o en uso, y ocurrió un fallo mayor. Todas las tareas del usuario, tanto estándar como de seguridad, se detienen.
  • Para obtener información detallada acerca de los fallos mayores recuperables y no recuperables, consulte el documento Logix 5000 Major, Minor, and I/O Fault Codes Programming Manual, publicación 1756‑PM014.
Rojo fijo
Uno de los siguientes es verdadero:
  • El controlador está realizando los diagnósticos de encendido.
  • La carga del condensador en el ESM se está descargando.
    FavoritesVersion: ningún valor
    en el momento del apagado.
  • El controlador está encendido pero está inoperativo.
  • El controlador está cargando un proyecto en la memoria no volátil.
  • El controlador está experimentando un fallo de preservación del hardware causado por una alta temperatura interna del módulo. En esta situación, solo el indicador de estado recibe alimentación eléctrica. Cuando el controlador se enfríe y alcance una temperatura aceptable, se aplicará toda la alimentación eléctrica.
Verde fijo
El controlador está funcionando normalmente.

Indicador MOD

El indicador de estado MOD muestra el estado del controlador.
Indicador de estado MOD del controlador
Estado
Descripción
Apagado
No hay alimentación eléctrica conectada al dispositivo.
Rojo fijo
El dispositivo tiene un fallo mayor irrecuperable
Rojo parpadeante
El dispositivo tiene un fallo mayor recuperable.
Verde fijo
El dispositivo está operando normalmente.
Verde parpadeante
El dispositivo se encuentra en uno de los siguientes estados:
  • El dispositivo no está configurado.
  • El módulo necesita una actualización de firmware.
  • Actualización de firmware en curso.
  • El módulo está guardando un proyecto en la memoria no volátil interna o externa.
  • La carga del condensador en el ESM se descarga al apagar el sistema.
  • El módulo está experimentando un fallo de preservación del hardware causado por una alta temperatura interna del módulo. En esta situación, solo el indicador de estado recibe alimentación eléctrica. Cuando el módulo se enfríe y alcance una temperatura aceptable, se aplicará toda la alimentación eléctrica.
Verde/rojo parpadeante
El dispositivo está realizando la prueba de encendido.

Indicador MOD del homólogo de seguridad

El homólogo de seguridad tiene un indicador de estado MOD.
Indicador de estado MOD de homólogo de seguridad
Estado
Descripción
Apagado
No hay alimentación eléctrica aplicada.
Verde fijo
El homólogo de seguridad está funcionando y no presenta fallos.
Verde parpadeante
Uno de los siguientes es verdadero:
  • El homólogo de seguridad está completando el diagnóstico de encendido.
  • La carga del condensador en el ESM se descarga al apagar el sistema.
  • El homólogo de seguridad está encendido, pero está inoperativo.
  • El homólogo de seguridad está cargando un proyecto en la memoria no volátil.
  • El homólogo de seguridad está experimentando un fallo de preservación del hardware debido a una alta temperatura interna del módulo. En esta situación, solo el indicador de estado recibe alimentación eléctrica. Cuando el homólogo de seguridad se enfríe y alcance una temperatura aceptable, se aplicará toda la alimentación eléctrica.
Rojo parpadeante
El controlador se ha configurado para que satisfaga la clasificación SIL 2, pero se ha instalado un homólogo de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal