Diagrama de cableado 1794-IJ2, 1794-IJ2I
La base recomendada para los 1794- IJ2 y 1794- IJ2I de salida es 1794-TB3G. A continuación, se muestra un diagrama de conexión para 1794-TB3G. La base compatible para los 1794-IJ2 y 1794- IJ2I es el 1794-TB3GS.


La alimentación proporcionada por el cliente, entre 10 V y 31,2 V CC, se conecta internamente al transistor de salida de alimentación. Si una salida está activada, la corriente fluye hacia el surtidor desde el drenaje, a través de la carga conectada a la tierra de la fuente de alimentación del cliente (retorno de cliente). El diodo D6 protege a los transistores de salida de alimentación contra daños debidos a cargas inductivas. La salida Q1 es un FET protegido térmicamente y se desactivará a los 3 A (aproximadamente). Una vez que se ha producido una interrupción térmica en una salida, debe reparar la causa de la interrupción y alternar las salidas ACTIVADO y DESACTIVADO para volver a activar la salida. RT1 protege a D6 y Q1 si se invierte la polaridad de la fuente de alimentación eléctrica.
Esquema simplificado de los convertidores CC a CC (fuentes de alimentación de 24 VCC)

La fuente de alimentación aislada del módulo (module) de entrada de frecuencia consta de 1 fuente de alimentación de 24 VCC aislada que proporciona 2 salidas limitadas de corriente de un máximo de 30 mA (1 para cada canal).

ATENCIÓN:
Para reducir la susceptibilidad al ruido, conecte los módulos (modules) analógicos y los digitales a distintas fuentes de alimentación eléctrica. La longitud del cableado de la fuente de alimentación CC no debe superar los 10 m (33 pies).
No conecte en cadena la alimentación o la tierra de la base RTD a ninguna base de módulo (module) digital CA o CC.
El consumo de corriente total a través de la base está limitado a 10 A. Pueden ser necesarias distintas conexiones de alimentación a la base.
Entregue su opinión