Diagrama de cableado 1756-OW16I
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, L1 puede conectarse a cualquier terminal con la marca L1-15.
Cuando use el segundo terminal L1-15 para hacer conexión en cadena a otros bloques de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
![]() | ![]() |
Entregue su opinión