Diagrama de cableado 1756-OC8

Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, DC COM puede conectarse a cualquier terminal con la marca RTN OUT-1.
Cuando haga conexión en cadena de un grupo a otro bloque de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
El ejemplo de cableado muestra una sola fuente de voltaje.
OC8_shg
1756oc8
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal