Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, DC (+) puede conectarse a cualquier terminal con la marca DC-15.
Cuando use el segundo terminal DC-15 (+) para realizar una conexión en cadena con otros bloques de terminales extraíbles, hágalo tal como se muestra en el ejemplo anterior. No conecte más de dos cables a un terminal.
Las salidas pueden cablearse en una configuración drenador o surtidor, tal como se muestra arriba.
Si se utilizan fuentes de alimentación eléctrica separadas, no supere los voltajes de aislamiento indicados.