Diagrama de cableado - 1756-IG16

Notas generales
  1. Se recomienda utilizar cable Belden M 8761 donde se muestran cables blindados.
  2. No conecte más de dos cables a un mismo terminal.
Notas sobre requisitos para la CE
  1. El cable de alimentación eléctrica de CC y el cable de I/O no deben tener una longitud superior a 10 m (30 pies).
  2. Los condensadores de 0.01µ F que se muestran arriba deben tener una especificación nominal para 2000 V de CC.
1756ig16
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal