Diagrama de cableado - 1756-IC16

IC16_shg
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, DC COM puede conectarse a cualquier terminal con la marca GND-1.
Cuando haga conexión en cadena de un grupo a otro bloque de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
El ejemplo de cableado muestra una sola fuente de voltaje.
1756ic16
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal