Diagrama de cableado - 1756-IA16

IA16_shg
Todos los terminales con el mismo nombre están conectados en el módulo (module). Por ejemplo, L2 puede conectarse a cualquier terminal con la marca L2-0.
Cuando haga conexión en cadena de un grupo a otro bloque de terminales extraíbles, siempre haga la conexión en cadena al terminal directamente conectado al cable de suministro, tal como se muestra.
El ejemplo de cableado muestra una sola fuente de voltaje.
1756ia16
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal