El período de muestreo en tiempo real (RTS) es demasiado bajo.
La siguiente tabla indica el valor de RTS mínimo (en milisegundos) que puede introducir para los módulos (modules) 1756-IF16 e 1756-IF8, basado en el valor de filtro del módulo.
Valor de filtro del módulo (module) | Valor entero de filtro del módulo (module) | Punto flotante (coma flotante) | ||||
Unip. | Dif. | AV | Unip. | Dif. | AV | |
10 Hz | 488 | 244 | 122 | 488 | 244 | 122 |
50 Hz | 88 | 44 | 22 | 88 | 44 | 22 |
60 Hz | 88 | 44 | 22 | 88 | 44 | 22 |
100 Hz | 56 | 28 | 14 | 56 | 28 | 14 |
250 Hz | 28 | 14 | 7 | 28 | 14 | 7 |
1000 Hz | 16 | 8 | 5 | 18 | 11 | 6 |
donde:
Unip. = Modo unipolar
Dif. = Modo diferencial
AV = Modo de alta velocidad
Por ejemplo, en el caso de un valor de filtro de módulo (module) de 10 Hz en un módulo IF16 en modo unipolar, valor entero, el valor de RTS mínimo es 488 ms.
Entregue su opinión