Terminales de operador PanelView compatibles

Número de catálogo
Descripción
2711-K5A15
Terminal PanelView 550 con teclado, puerto RS232 y ControlNet
2711-B5A15
Terminal PanelView 550 con teclado y pantalla táctil, puerto RS232 y ControlNet
2711-T5A15
Terminal PanelView 550 con pantalla táctil, puerto RS232 y ControlNet
2711-K6C15
Terminal color PanelView 600 a colores con teclado, puerto RS232 y ControlNet
2711-B6C15
Terminal color PanelView 600 con teclado y pantalla táctil, puerto-RS232 y ControlNet
2711-K9A15
Terminal mono PanelView 900 con teclado, puerto RS232 y ControlNet
2711-T9A15
Terminal mono PanelView 900 con teclado y pantalla táctil, puerto RS232 y ControlNet
2711-K9C15
Terminal color PanelView 900 a colores con teclado, puerto RS232 y ControlNet
2711-T9C15
Terminal color PanelView 900 con teclado y pantalla táctil, puerto-RS232 y ControlNet
2711-K10G15
Terminal a escala de grises PanelView 1000 con teclado, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet
2711-T10G15
Terminal a escala de grises PanelView 1000 con pantalla táctil, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet
2711-K10C15
Terminal color PanelView 1000 con teclado, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet
2711-T10C15
Terminal color PanelView 1000 con pantalla táctil, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet
2711-K14C15
Terminal color PanelView 1400 con teclado, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet
2711-T14C15
Terminal color PanelView 1400 con pantalla táctil, puerto RS232 y tarjeta secundaria ControlNet
CONSEJO: también se aceptan las variaciones (2711-xxxxxL1, L2, L3) de los productos de acero inoxidable y del 24 V CC.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal