Modo de período/régimen - 1794-VHSC

El modo de período/régimen determina la frecuencia de impulsos de entrada contando el número de impulsos de reloj interno de 5MHz sobre un número de impulsos de señal de entrada especificado por el usuario. Al llegar al número de impulsos especificado, el módulo (module) devuelve la frecuencia y el número total de impulsos recibidos.
Un canal configurado para el modo de período/régimen actúa como contador de régimen de período. Como referencia de frecuencia se utiliza un reloj interno de 5MHz. La compuerta para este reloj es el tren de impulsos entrantes en la entrada de compuerta/restablecimiento. Los resultados de esta acción (action) de compuerta son el número de impulsos o una frecuencia. La frecuencia se devuelve en los miembros Ch0StoredCount y Ch1StoredCount para el canal 0 y en las words 2 y 3 para el canal 1. El valor total de impulsos recibidos se almacena en las words 4 y 5 del archivo de entrada para el canal 0 y en las words 6 y 7 para el canal 1. Seleccione el modo de período/régimen estableciendo los bits correspondientes en la word 0 del bloque de configuración.
Los módulos (modules) 1794-VHSC cuentan el número total de impulsos que se producen en el pin Z (de compuerta/restablecimiento). Esta función tiene la frecuencia limitada a 200Hz X el valor escalar. Puede restablecer este conteo mediante el bit ValueReset.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal