Ficha Configuración de salida - 1794-OF8I/A
Use esta ficha para configurar cada uno de los canales de salida del módulo (module) de salida analógica.
Parámetros
Canal
Configurar el canal de salida correspondiente.
Rango de voltaje/corriente
Escoja para configurar el canal como
- Ninguno (predeterminado)
- 0 a 20 mA
- 4 a 20 mA
- -10 a 10 V
Usar límites actuales compatibles con NAMUR
Se muestra sólo para canales configurados con un rango de 4 a 20 mA. Haga clic para enclavar los canales de salida a un máximo de 3,8 mA y un máximo de 20,5 mA.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), programa remoto o Marcha remota y,
- este controlador es el controlador propietario ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
- cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Tenga en cuenta que no puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación Inhibir de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión