Cuadro de diálogo de propiedades del módulo - Descripción general de la ficha Configuración de SynchLink (1756-SYNCH)

Use esta ficha para configurar el formato del origen de los datos directos transmitidos.
Parámetros
Words directas transmitidas
Permite especificar el origen de cada word directa seleccionada por el formato de comunicación de transmisión. Los menús desplegables de este cuadro de diálogo se habilitan individualmente, según el número indicado de words directas.
CONSEJO: si no hay words directas transmitidas, esta ficha no será visible.
Los menús desplegables pueden constar de las opciones siguientes:
  • Word directa recibida <n>
    : la word <n> debe enviarse directamente del puerto de recepción al puerto de transmisión como word <n> transmitida, donde <n> es el número de la word y debe coincidir con el número de word directa transmitida. Esta opción sólo está disponible para la word directa <n> si el formato de comunicación del puerto de recepción incluye la word directa <n>.
  • Multiplicador
    : la word <n> del puerto de recepción debe multiplicarse por el multiplicador de la etiqueta (tag) de salida y el producto debe enviarse al puerto de transmisión como word transmitida <n>. Tenga en cuenta que sólo una word puede utilizar la función de multiplicador. Si se selecciona para una word, esta opción se borra de los menús desplegables para las demás words. Esta opción sólo está disponible para la word directa <n> si el formato de comunicación del puerto de recepción incluye la word directa <n>.
  • Datos directos de salida[<n>]
    : el valor de DirectData[<n>] de la etiqueta (tag) de salida asociado con este módulo (module) debe introducirse en el puerto de transmisión como word transmitida <n>, donde <n> es el número de la word y debe coincidir con el número de word directa transmitida. Ésta es la opción predeterminada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal