Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (PowerFlex 700SE mediante backplane virtual)

En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo. Estos valores se aplican a las tres clases de voltaje del variador PowerFlex 700SE (es decir, 200 V, 400 V y 600 V).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:I:0
Formato de comunicación Definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
LogicStatus
DINT
Binario
155
Habilitado
0**
BOOL
Decimal
155,0
En ejecución
1**
BOOL
Decimal
155,1
ActualDir
3**
BOOL
Decimal
155,3
Acelerando
4
BOOL
Decimal
155,4
Desacelerando
5
BOOL
Decimal
155,5
Funcionando por impulsos
6
BOOL
Decimal
155,6
Con fallo
7**
BOOL
Decimal
155,7
Alarma
8**
BOOL
Decimal
155,8
FlashMode
9**
BOOL
Decimal
155,9
RunReady
10
BOOL
Decimal
155,10
AtLimit
11
BOOL
Decimal
155,11
TachLossSw
12
BOOL
Decimal
155,12
AtZeroSpd
13
BOOL
Decimal
155,13
MCEnAck
18
BOOL
Decimal
155,18
MCCommis
19
BOOL
Decimal
155,19
PscSystemReady
20
BOOL
Decimal
155,20
CommandRun
26
BOOL
Decimal
155,26
UserDefinedRealData
REAL[12]
Punto flotante
Definido por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Decimal
Definido por el usuario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:O:0
Formato de comunicación Definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicCommand
DINT
Binario
151
TachLossRst
2
BOOL
Decimal
151,2
Indica al variador que utilice el dispositivo de retroalimentación de velocidad primario después de producirse un fallo en dicho dispositivo que puede haber motivado que el variador utilice un dispositivo o método alternativo para la retroalimentación.
MCAtuneEn
4
BOOL
Decimal
151,4
Permite el ajuste automático del control del motor la próxima vez que se ejecute el comando Iniciar.
PwrDiagEn
5
BOOL
Decimal
151,5
Habilita la prueba de componentes de alimentación, incluidos el detector de voltaje, el detector de corriente, la toma a tierra y los dispositivos de alimentación.
DirCtrlEn
6
BOOL
Decimal
151,6
Si está habilitado, la dirección “normal” de avance pasa a ser de retroceso, o viceversa.
PMOffsetEn
7
BOOL
Decimal
151,7
Habilita la prueba para medir el ángulo de offset del codificador de los motores de PM.
NormalStop
16
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Indica al variador que efectúe una detención controlada, incluidas las funciones de rampa y curva S, si están habilitadas.
Iniciar
17
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Indica al variador que se inicie. El inicio puede ser enclavado o desenclavado. Vea P153.
Jog1
18
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Indica al variador que se ejecute a la velocidad Jog 1 mientras esta entrada esté activa.
ClearFault
19
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Solicita al variador que borre todos los fallos. Si todavía quedan condiciones de fallo, volverá a declararse el fallo.
CurrLimStop
24
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Indica al variador que efectúe una detención del límite de corriente.
CoastStop
25
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Indica al variador que realice una detención.
PscSystemReset
BOOL
Decimal
UserDefinedRealData
REAL[12]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicStatus
DINT
Binario
Estado lógico
UserDefinedRealData
REAL[8]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de la palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicCommand
DINT
Binario
Comando lógico
UserDefinedRealData
REAL[8]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal