Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (PowerFlex 700S mediante 20-COMM-C o 20-COMM-E)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo. Estos valores se aplican a las tres clases de voltaje del variador PowerFlex 700S (es decir, 200 V, 400 V y 600 V).
Tipos de datos (data types) de entrada
Formato de comunicación Datos
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:PowerFlex700S_Drive_12Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex700S_Drive_20Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex700S_Drive_28Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex700S_Drive_36Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex700S_Drive_44Bytes:I:0 |
Nombre de miembro | Bit de la palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI |
LogicStatus | INT | Binario | Estado lógico | |
Habilitado | 0 | BOOL | Decimal | Habilitado |
En ejecución | 1 | BOOL | Decimal | En ejecución |
CommandDir | 2 | BOOL | Decimal | Comando de dirección |
ActualDir | 3 | BOOL | Decimal | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7 | BOOL | Decimal | Con fallo |
Alarma | 8 | BOOL | Decimal | Alarma |
FlashMode | 9 | BOOL | Decimal | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | Con límite |
TachLossSW | 12 | BOOL | Decimal | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | A velocidad en punto de ajuste |
SpeedFeedback | DINT | Decimal | Retroalimentación de velocidad | |
UserDefinedData | DINT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario |
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:PowerFlex700S_Drive_8Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex700S_Drive_16Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex700S_Drive_24Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex700S_Drive_32Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex700S_Drive_40Bytes:O:0 |
Nombre de miembro | Bit de la palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI |
LogicCommand | INT | Binario | Comando lógico | |
Detener | 0 | BOOL | Decimal | Detener |
Iniciar | 1 | BOOL | Decimal | Iniciar |
Jog1 | 2 | BOOL | Decimal | Impulsos 1 |
ClearFault | 3 | BOOL | Decimal | Borrar fallo |
UnipolFwd | 4 | BOOL | Decimal | Avance unipolar |
UnipolRev | 5 | BOOL | Decimal | Retroceso unipolar |
Jog2 | 7 | BOOL | Decimal | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 8 | BOOL | Decimal | CurrLimStop |
CoastStop | 9 | BOOL | Decimal | Realizar detención |
PositionEn | 10 | BOOL | Decimal | Habilitar posición |
SpeedReference | DINT | Decimal | Referencia de velocidad | |
UserDefinedData | DINT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario |
Entregue su opinión