Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (2364F-RGU)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:RGU_8Bytes:I:0 |
2 | AB:RGU_12Bytes:I:0 |
4 | AB:RGU_16Bytes:I:0 |
6 | AB:RGU_20Bytes:I:0 |
8 | AB:RGU_24Bytes:I:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de parámetros | Parámetro del variador |
HostStatus1 | INT | Binario | Estado de host 1 | 33 | |
HardFault | 0 | BOOL | Decimal | Fallo de hardware | 33,0 |
WarningFlt | 1 | BOOL | Decimal | Fallo de advertencia | 33,1 |
ClrFaults | 2 | BOOL | Decimal | Borrar fallos | 33,2 |
ClrWarnings | 3 | BOOL | Decimal | Borrar advertencias | 33,3 |
BCRRelay | 4 | BOOL | Decimal | Relé BCR | 33,4 |
BusHalfUp | 5 | BOOL | Decimal | Bus parcialmente utilizable | 33,5 |
BusUp | 6 | BOOL | Decimal | Bus utilizable | 33,6 |
Habilitar | 7 | BOOL | Decimal | Habilitar | 33,7 |
DSPReady | 8 | BOOL | Decimal | DSP listo | 33,8 |
CtrlReady | 9 | BOOL | Decimal | Ctrl listo | 33,9 |
CtrlRunning | 15 | BOOL | Decimal | Ctrl en ejecución | 33,15 |
BusFeedback | INT | Decimal | Retroalimentación de bus | 141 | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario | Definido por el usuario |
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:RGU_4Bytes:O:0 |
2 | AB:RGU_8Bytes:O:0 |
4 | AB:RGU_12Bytes:O:0 |
6 | AB:RGU_16Bytes:O:0 |
8 | AB:RGU_20Bytes:O:0 |
Nombre de miembro | Bit de la palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de SCANPort | Parámetro del variador |
HostCommand | INT | Binario | Comando de host | 32 | |
ClrFaults | 0 | BOOL | Binario | Borrar fallos | 32,0 |
EnableCmd | 1 | BOOL | Binario | Habilitar comando | 32,1 |
MeterReset | 2 | BOOL | Binario | Restablecer medidor | 32,2 |
SaveCommand | 3 | BOOL | Binario | Comando Guardar | 32,3 |
ParamRecall | 4 | BOOL | Binario | Recuperación parámetros | 32,4 |
DefaultInit | 5 | BOOL | Binario | Inicialización predeterminada | 32,5 |
ClrWarnings | 6 | BOOL | Binario | Borrar advertencias | 32,6 |
ResetCmd | 7 | BOOL | Binario | Restablecer comando | 32,7 |
ClrFltQue | 8 | BOOL | Binario | Borrar cola fallos | 32,8 |
ClrWarnQue | 9 | BOOL | Binario | Borrar cola advertencias | 32,9 |
DisableCmd | 10 | BOOL | Binario | Inhabilitar comando | 32,10 |
RunStartup | 11 | BOOL | Binario | Ejecutar puesta en marcha | 32,11 |
BusReference | INT | Decimal | Referencia de bus | 128 | |
UserDefinedData | INT[8] | Decimal | Datos definidos por el usuario | Definido por el usuario |
Entregue su opinión