Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1756-DMB30)
Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. La tabla siguiente especifica y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) creados para el módulo 1756-DMB30 según el formato de comunicación elegido. Incluye información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMB30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMB30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
Entregue su opinión