Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1756-DMA50)

Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. La tabla siguiente especifica y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) creados para el módulo 1756-DMA50 según el formato de comunicación elegido. Incluye información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMA50_GENERIC:I:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicStatus
DINT
Binario
155
Estado lógico
Habilitado
0*
BOOL
Decimal
155,0
Habilitado
En ejecución
1*
BOOL
Decimal
155,1
En ejecución
CommandDir
2*
BOOL
Decimal
155,2
Comando de dirección
ActualDir
3*
BOOL
Decimal
155,3
Dirección real
Acelerando
4
BOOL
Decimal
155,4
Acelerando
Desacelerando
5
BOOL
Decimal
155,5
Desacelerando
Funcionando por impulsos
6
BOOL
Decimal
155,6
Funcionando por impulsos
Con fallo
7*
BOOL
Decimal
155,7
Con fallo
Alarma
8*
BOOL
Decimal
155,8
Alarma
FlashMode
9*
BOOL
Decimal
155,9
Modo flash
RunReady
10
BOOL
Decimal
155,10
Listo para marcha
AtLimit
11
BOOL
Decimal
155,11
Con límite
TachLossSw
12
BOOL
Decimal
155,12
Interruptor de pérdida de tacómetro
AtZeroSpd
13
BOOL
Decimal
155,13
A velocidad cero
AtSetptSpd
14
BOOL
Decimal
155,14
A velocidad en punto de ajuste
AtSetpt1
16
BOOL
Decimal
155,16
A velocidad en punto de ajuste 1
AboveSetpt2
17
BOOL
Decimal
155,17
A velocidad por encima de punto de ajuste 2
MCEnAck
18
BOOL
Decimal
155,18
Reconocimiento de habilitación de MC
MCCommis
19
BOOL
Decimal
155,19
Diagnóstico del control del motor
SpdCommis
20
BOOL
Decimal
155,20
Diagnóstico de velocidad
TorqueMode
22
BOOL
Decimal
155,22
Modo de par
SpeedMode
23
BOOL
Decimal
155,23
Modo de velocidad
Modo de posición
24
BOOL
Decimal
155,24
Modo de posición
StartActive
25
BOOL
Decimal
155,25
Inicio activo
CommandRun
26
BOOL
Decimal
155,26
Comando Marcha
UserDefinedRealData
REAL[12]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMA50_GENERIC:O:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicCommand
DINT
Binario
151
Comando lógico
SpdRampDsbl
0
BOOL
Decimal
151,0
Inhabilitar rampa de velocidad
SpdSCrvEn
1
BOOL
Decimal
151,1
Habilitar curva S de velocidad
TachLossRst
2
BOOL
Decimal
151,2
Restablecer pérdida de tacómetro
TimeAxisEn
3
BOOL
Decimal
151,3
Habilitar eje (axis) de tiempo
MCAtuneEn
4
BOOL
Decimal
151,4
Habilitar ajuste automático del control del motor
MtrInertEn
8
BOOL
Decimal
151,8
Habilitar inercia del motor
SysInertEn
9
BOOL
Decimal
151,9
Habilitar inercia del sistema
InertiaComp
10
BOOL
Decimal
151,10
Compensación de inercia
FrictComp
11
BOOL
Decimal
151,11
Compensación de fricción
ProcsTrimEn
12
BOOL
Decimal
151,12
Habilitar ajuste de proceso
NormalStop
16
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Detención normal
Iniciar
17
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Iniciar
Jog1
18
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Impulsos 1
ClearFault
19
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Borrar fallo
UnipolFwd
20
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Avance unipolar
UnipolRev
21
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Retroceso unipolar
Jog2
23
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Impulsos 2
CurrLimStop
24
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Detención del límite de corriente
CoastStop
25
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Realizar detención
PositionEn
26
BOOL
Decimal
*Analizador lógico
Habilitar posición
UserDefinedRealData
REAL[12]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[3]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMA50_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicStatus
DINT
Binario
155
Estado lógico
UserDefinedRealData
REAL[8]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMA50_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Parámetro del variador
Descripción
LogicCommand
DINT
Binario
151
Comando lógico
UserDefinedRealData
REAL[8]
Punto flotante
Definido por el usuario
Datos reales definidos por el usuario
UserDefinedIntegerData
DINT[7]
Decimal
Definido por el usuario
Datos enteros definidos por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal