Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (1756-DMA30)
Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. En las tablas siguientes, se enumeran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) creados para el módulo 1756-DMA30 según el formato de comunicación elegido. Incluye información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMA30_VELOCITYCONTROL:I:0
Formato de comunicación Control de velocidad
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico | |
Habilitado | 0* | BOOL | Decimal | 155,0 | Habilitado |
En ejecución | 1* | BOOL | Decimal | 155,1 | En ejecución |
CommandDir | 2* | BOOL | Decimal | 155,2 | Comando de dirección |
ActualDir | 3* | BOOL | Decimal | 155,3 | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | 155,4 | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | 155,5 | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | 155,6 | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7* | BOOL | Decimal | 155,7 | Con fallo |
Alarma | 8* | BOOL | Decimal | 155,8 | Alarma |
FlashMode | 9* | BOOL | Decimal | 155,9 | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | 155,10 | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | 155,11 | Con límite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Decimal | 155,12 | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | 155,13 | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | 155,14 | A velocidad en punto de ajuste |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Decimal | 155,16 | A velocidad en punto de ajuste 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Decimal | 155,17 | A velocidad por encima de punto de ajuste 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Decimal | 155,18 | Reconocimiento de habilitación de MC |
MCCommis | 19 | BOOL | Decimal | 155,19 | Diagnóstico del control del motor |
SpdCommis | 20 | BOOL | Decimal | 155,20 | Diagnóstico de velocidad |
TorqueMode | 22 | BOOL | Decimal | 155,22 | Modo de par |
SpeedMode | 23 | BOOL | Decimal | 155,23 | Modo de velocidad |
Modo de posición | 24 | BOOL | Decimal | 155,24 | Modo de posición |
StartActive | 25 | BOOL | Decimal | 155,25 | Inicio activo |
CommandRun | 26 | BOOL | Decimal | 155,26 | Comando Marcha |
FilteredSpdFdbk | REAL | Punto flotante | 71 | Indica el valor de la retroalimentación de velocidad filtrada. Las constantes del tiempo de filtro se controlan mediante los parámetros 93 y 94. | |
MotorTorqueRef | REAL | Punto flotante | 303 | Use la vista Referencia del par de motor para ver el valor calculado del par de motor tal como ha determinado el variador. El valor real del par de motor se encuentra dentro del 5% de este valor. Estos datos se actualizan cada 2 milisegundos. | |
OutputCurrent | REAL** | Punto flotante | 308 | Use la vista Corriente del motor para ver el valor RMS real de la corriente del motor tal como se ha determinado a partir de los detectores de corriente LEM. Se realiza un promedio y una actualización de estos datos cada 50 milisegundos. | |
MCFaults | DINT | Binario | 2122 | Fallos del control del motor | |
DCBusOvVlt | 0 | BOOL | Decimal | 2122,0 | Sobrevolt. CC del bus |
DCBusOvCur | 1 | BOOL | Decimal | 2122,1 | Sobrecorriente CC del bus |
GroundFlt | 2 | BOOL | Decimal | 2122,2 | Fallo de tierra |
InstOvrCurr | 3 | BOOL | Decimal | 2122,3 | Sobrecorriente instantánea |
InvPwrSupp | 4 | BOOL | Decimal | 2122,4 | Fuente alim. inv. |
DCBusTimout | 6 | BOOL | Decimal | 2122,6 | Tiempo espera CC bus |
PwrModOvTmp | 7 | BOOL | Decimal | 2122,7 | Temp. exc. mod. alim. |
TachWireOpn | 8 | BOOL | Decimal | 2122,8 | Cable tacóm. abierto |
Tarjeta de resolución | 9 | BOOL | Decimal | 2122,9 | Tarjeta de resolución |
OverSpeed | 10 | BOOL | Decimal | 2122,10 | OverSpeed |
PwrTechCard | 11 | BOOL | Decimal | 2122,11 | Tarjeta PowerTech |
PMIBus | 13 | BOOL | Decimal | 2122,13 | Bus de PMI |
PMICommLoss | 15 | BOOL | Decimal | 2122,15 | Pérdida de comunicación de PMI |
MCWarnings | DINT | Binario | 2123 | Advertencias del control del motor | |
DCBusOVlt | 0 | BOOL | Decimal | 2123,0 | Sobrevolt. CC del bus |
DCBusUnVlt | 1 | BOOL | Decimal | 2123,1 | Volt. insuf. CC del bus |
GroundCur | 2 | BOOL | Decimal | 2123,2 | Corr. tierra |
DCBusRpple | 3 | BOOL | Decimal | 2123,3 | Fluct. CC del bus |
CurrRefLim | 4 | BOOL | Decimal | 2123,4 | Límite de referencia de corriente |
IDTestAbort | 5 | BOOL | Decimal | 2123,5 | Anulación de prueba de ID |
LoadSharing | 6 | BOOL | Decimal | 2123,6 | Carga compartida |
PwrModOTmp | 7 | BOOL | Decimal | 2123,7 | Temp. exc. mod. alim. |
BadCfgData | 8 | BOOL | Decimal | 2123,8 | Datos config. incorr. |
VectorAlign | 10 | BOOL | Decimal | 2123,10 | Alineación vectorial |
PMIFanLoss | 12 | BOOL | Decimal | 2123,12 | Pérdida de ventilador de PMI |
RailIOCom | 13 | BOOL | Decimal | 2123,13 | Comunicación I/O de línea |
PMICommSync | 14 | BOOL | Decimal | 2123,14 | Sincronización de comunicación de PMI |
PMIComm | 15 | BOOL | Decimal | 2123,15 | Comunicación de PMI |
UserDefinedRealData | REAL[5] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[5] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
** El número decimal se muestra como 10x el valor real (p. ej., 15 representa 1,5 amps).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMA30_VELOCITYCONTROL:O:0
Formato de comunicación Control de velocidad
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Decimal | 151,0 | Inhabilitar rampa de velocidad |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Decimal | 151,1 | Habilitar curva S de velocidad |
TachLossRst | 2 | BOOL | Decimal | 151,2 | Restablecer pérdida de tacómetro |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Decimal | 151,3 | Habilitar eje (axis) de tiempo |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Decimal | 151,4 | Habilitar ajuste automático del control del motor |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Decimal | 151,8 | Habilitar inercia del motor |
SysInertEn | 9 | BOOL | Decimal | 151,9 | Habilitar inercia del sistema |
InertiaComp | 10 | BOOL | Decimal | 151,10 | Compensación de inercia |
FrictComp | 11 | BOOL | Decimal | 151,11 | Compensación de fricción |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Decimal | 151,12 | Habilitar ajuste de proceso |
NormalStop | 16 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención normal |
Iniciar | 17 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Iniciar |
Jog1 | 18 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Borrar fallo |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Avance unipolar |
UnipolRev | 21 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Retroceso unipolar |
Jog2 | 23 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 24 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención del límite de corriente |
CoastStop | 25 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Realizar detención |
PositionEn | 26 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar posición |
SpeedRef1 | REAL | Punto flotante | 10 | Referencia de velocidad 1 | |
TorqueRef1 | REAL | Punto flotante | 111 | Referencia de par 1 | |
SpdTorqModeSel | DINT | Decimal | 110 | Selección del modo de par/velocidad | |
TorqueStep | REAL | Punto flotante | 116 | Paso (step) de par | |
SpdRegDroop | REAL | Punto flotante | 86 | Reducir regulador de velocidad | |
UserDefinedRealData | REAL[5] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[5] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMA30_POSITIONCONTROL:I:0
Formato de comunicación Control de posición
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico | |
Habilitado | 0* | BOOL | Decimal | 155,0 | Habilitado |
En ejecución | 1* | BOOL | Decimal | 155,1 | En ejecución |
CommandDir | 2* | BOOL | Decimal | 155,2 | Comando de dirección |
ActualDir | 3* | BOOL | Decimal | 155,3 | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | 155,4 | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | 155,5 | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | 155,6 | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7* | BOOL | Decimal | 155,7 | Con fallo |
Alarma | 8* | BOOL | Decimal | 155,8 | Alarma |
FlashMode | 9* | BOOL | Decimal | 155,9 | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | 155,10 | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | 155,11 | Con límite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Decimal | 155,12 | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | 155,13 | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | 155,14 | A velocidad en punto de ajuste |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Decimal | 155,16 | A velocidad en punto de ajuste 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Decimal | 155,17 | A velocidad por encima de punto de ajuste 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Decimal | 155,18 | Reconocimiento de habilitación de MC |
MCCommis | 19 | BOOL | Decimal | 155,19 | Diagnóstico del control del motor |
SpdCommis | 20 | BOOL | Decimal | 155,20 | Diagnóstico de velocidad |
TorqueMode | 22 | BOOL | Decimal | 155,22 | Modo de par |
SpeedMode | 23 | BOOL | Decimal | 155,23 | Modo de velocidad |
Modo de posición | 24 | BOOL | Decimal | 155,24 | Modo de posición |
StartActive | 25 | BOOL | Decimal | 155,25 | Inicio activo |
CommandRun | 26 | BOOL | Decimal | 155,26 | Comando Marcha |
FilteredSpdFdbk | REAL | Punto flotante | 71 | Retroalimentación de velocidad filtrada | |
MotorTorqueRef | REAL | Punto flotante | 303 | Referencia del par de motor | |
OutputCurrent | REAL** | Punto flotante | 308 | Corriente de salida | |
MCFaults | DINT | Binario | 2122 | Fallos del control del motor | |
DCBusOvVlt | 0 | BOOL | Decimal | 2122,0 | Sobrevolt. CC del bus |
DCBusOvCur | 1 | BOOL | Decimal | 2122,1 | Sobrecorriente CC del bus |
GroundFlt | 2 | BOOL | Decimal | 2122,2 | Fallo de tierra |
InstOvrCurr | 3 | BOOL | Decimal | 2122,3 | Sobrecorriente instantánea |
InvPwrSupp | 4 | BOOL | Decimal | 2122,4 | Fuente alim. inv. |
DCBusTimout | 6 | BOOL | Decimal | 2122,6 | Tiempo espera CC bus |
PwrModOvTmp | 7 | BOOL | Decimal | 2122,7 | Temp. exc. mod. alim. |
TachWireOpn | 8 | BOOL | Decimal | 2122,8 | Cable tacóm. abierto |
Tarjeta de resolución | 9 | BOOL | Decimal | 2122,9 | Tarjeta de resolución |
OverSpeed | 10 | BOOL | Decimal | 2122,10 | OverSpeed |
PwrTechCard | 11 | BOOL | Decimal | 2122,11 | Tarjeta PowerTech |
PMIBus | 13 | BOOL | Decimal | 2122,13 | Bus de PMI |
PMICommLoss | 15 | BOOL | Decimal | 2122,15 | Pérdida de comunicación de PMI |
MCWarnings | DINT | Decimal | 2123 | Advertencias del control del motor | |
DCBusOVlt | 0 | BOOL | Decimal | 2123,0 | Sobrevolt. CC del bus |
DCBusUnVlt | 1 | BOOL | Decimal | 2123,1 | Volt. insuf. CC del bus |
GroundCur | 2 | BOOL | Decimal | 2123,2 | Corr. tierra |
DCBusRpple | 3 | BOOL | Decimal | 2123,3 | Fluct. CC del bus |
CurrRefLim | 4 | BOOL | Decimal | 2123,4 | Límite de referencia de corriente |
IDTestAbort | 5 | BOOL | Decimal | 2123,5 | Anulación de prueba de ID |
LoadSharing | 6 | BOOL | Decimal | 2123,6 | Carga compartida |
PwrModOTmp | 7 | BOOL | Decimal | 2123,7 | Temp. exc. mod. alim. |
BadCfgData | 8 | BOOL | Decimal | 2123,8 | Datos config. incorr. |
VectorAlign | 10 | BOOL | Decimal | 2123,10 | Alineación vectorial |
PMIFanLoss | 12 | BOOL | Decimal | 2123,12 | Pérdida de ventilador de PMI |
RailIOCom | 13 | BOOL | Decimal | 2123,13 | Comunicación I/O de línea |
PMICommSync | 14 | BOOL | Decimal | 2123,14 | Sincronización de comunicación de PMI |
PMIComm | 15 | BOOL | Decimal | 2123,15 | Comunicación de PMI |
MtrPositFdbk | DINT | Decimal | 762 | Retroalimentación de posición del motor | |
ActMotorPosit | DINT | Decimal | 763 | Posición del motor real | |
PositionStatus | DINT | Binario | 741 | Estado de posición | |
XIGainLLim | 0 | BOOL | Decimal | 741,0 | Cambiar límite inferior de ganancia de entrada |
XIGainHLim | 1 | BOOL | Decimal | 741,1 | Cambiar límite superior de ganancia de entrada |
XSpdLLim | 2 | BOOL | Decimal | 741,2 | Cambiar límite inferior de velocidad |
XSpdHLim | 3 | BOOL | Decimal | 741,3 | Cambiar límite superior de velocidad |
PositWatch1 | 8 | BOOL | Decimal | 741,8 | Posición de control 1 |
PositWatch2 | 9 | BOOL | Decimal | 741,9 | Posición de control 2 |
InPosition | 10 | BOOL | Decimal | 741,10 | En posición |
PositionError | DINT | Decimal | 769 | Error de posición | |
UserDefinedRealData | REAL[4] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[2] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
** El número decimal se muestra como 10x el valor real (p. ej., 15 representa 1,5 amps).
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMA30_POSITIONCONTROL:O:0
Formato de comunicación Control de posición
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Decimal | 151,0 | Inhabilitar rampa de velocidad |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Decimal | 151,1 | Habilitar curva S de velocidad |
TachLossRst | 2 | BOOL | Decimal | 151,2 | Restablecer pérdida de tacómetro |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Decimal | 151,3 | Habilitar eje (axis) de tiempo |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Decimal | 151,4 | Habilitar ajuste automático del control del motor |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Decimal | 151,8 | Habilitar inercia del motor |
SysInertEn | 9 | BOOL | Decimal | 151,9 | Habilitar inercia del sistema |
InertiaComp | 10 | BOOL | Decimal | 151,10 | Compensación de inercia |
FrictComp | 11 | BOOL | Decimal | 151,11 | Compensación de fricción |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Decimal | 151,12 | Habilitar ajuste de proceso |
NormalStop | 16 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención normal |
Iniciar | 17 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Iniciar |
Jog1 | 18 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Borrar fallo |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Avance unipolar |
UnipolRev | 21 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Retroceso unipolar |
Jog2 | 23 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 24 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención del límite de corriente |
CoastStop | 25 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Realizar detención |
PositionEn | 26 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar posición |
SpeedRef1 | REAL | Punto flotante | 10 | Referencia de velocidad 1 | |
TorqueRef1 | REAL | Punto flotante | 111 | Referencia de par 1 | |
SpdTorqModeSel | DINT | Decimal | 110 | Selección del modo de par/velocidad | |
TorqueStep | REAL | Punto flotante | 116 | Paso (step) de par | |
SpdRegDroop | REAL | Punto flotante | 86 | Reducir regulador de velocidad | |
PositionControl | DINT | Binario | 740 | Control de posición | |
SpeedOutEn | 1 | BOOL | Decimal | 740,1 | Habilitar salida de velocidad |
IntegEn | 2 | BOOL | Decimal | 740,2 | Habilitar integrador |
IntegHold | 3 | BOOL | Decimal | 740,3 | Retener integrador |
XOffsetPol | 4 | BOOL | Decimal | 740,4 | Cambiar polaridad de offset |
XOffsetRef | 5 | BOOL | Decimal | 740,5 | Cambiar referencia de offset |
ActPositRst | 6 | BOOL | Decimal | 740,6 | Restablecer posición real |
PtPtReRef | 10 | BOOL | Decimal | 740,10 | Nueva referencia punto a punto |
InterpRev | 13 | BOOL | Decimal | 740,13 | Invertir interpolación |
XWatch1En | 16 | BOOL | Decimal | 740,16 | Habilitar control 1 |
XWatch1Dir | 17 | BOOL | Decimal | 740,17 | Dirección de control 1 |
XWatch2En | 18 | BOOL | Decimal | 740,18 | Habilitar control 2 |
XWatch2Dir | 19 | BOOL | Decimal | 740,19 | Dirección de control 2 |
CoarsePositTrgt | DINT | Decimal | 748 | Destino de posición aproximado | |
PtPtPositRef | DINT | Decimal | 758 | Referencia de posición punto a punto | |
PositRefSel | DINT | Decimal | 742 | Selección de referencia de posición | |
PositOffset1 | DINT | Decimal | 753 | Offset de posición 1 | |
UserDefinedRealData | REAL[5] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[5] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMA30_GENERIC:I:0
Formato de comunicación Control definido por el usuario
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico | |
Habilitado | 0* | BOOL | Decimal | 155,0 | Habilitado |
En ejecución | 1* | BOOL | Decimal | 155,1 | En ejecución |
CommandDir | 2* | BOOL | Decimal | 155,2 | Comando de dirección |
ActualDir | 3* | BOOL | Decimal | 155,3 | Dirección real |
Acelerando | 4 | BOOL | Decimal | 155,4 | Acelerando |
Desacelerando | 5 | BOOL | Decimal | 155,5 | Desacelerando |
Funcionando por impulsos | 6 | BOOL | Decimal | 155,6 | Funcionando por impulsos |
Con fallo | 7* | BOOL | Decimal | 155,7 | Con fallo |
Alarma | 8* | BOOL | Decimal | 155,8 | Alarma |
FlashMode | 9* | BOOL | Decimal | 155,9 | Modo flash |
RunReady | 10 | BOOL | Decimal | 155,10 | Listo para marcha |
AtLimit | 11 | BOOL | Decimal | 155,11 | Con límite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Decimal | 155,12 | Interruptor de pérdida de tacómetro |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Decimal | 155,13 | A velocidad cero |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Decimal | 155,14 | A velocidad en punto de ajuste |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Decimal | 155,16 | A velocidad en punto de ajuste 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Decimal | 155,17 | A velocidad por encima de punto de ajuste 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Decimal | 155,18 | Reconocimiento de habilitación de MC |
MCCommis | 19 | BOOL | Decimal | 155,19 | Diagnóstico del control del motor |
SpdCommis | 20 | BOOL | Decimal | 155,20 | Diagnóstico de velocidad |
TorqueMode | 22 | BOOL | Decimal | 155,22 | Modo de par |
SpeedMode | 23 | BOOL | Decimal | 155,23 | Modo de velocidad |
Modo de posición | 24 | BOOL | Decimal | 155,24 | Modo de posición |
StartActive | 25 | BOOL | Decimal | 155,25 | Inicio activo |
CommandRun | 26 | BOOL | Decimal | 155,26 | Comando Marcha |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
** La ubicación de estos bits se fija para DPI.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:DMA30_GENERIC:O:0
Formato de comunicación Definido por el usuario
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Decimal | 151,0 | Inhabilitar rampa de velocidad |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Decimal | 151,1 | Habilitar curva S de velocidad |
TachLossRst | 2 | BOOL | Decimal | 151,2 | Restablecer pérdida de tacómetro |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Decimal | 151,3 | Habilitar eje (axis) de tiempo |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Decimal | 151,4 | Habilitar ajuste automático del control del motor |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Decimal | 151,8 | Habilitar inercia del motor |
SysInertEn | 9 | BOOL | Decimal | 151,9 | Habilitar inercia del sistema |
InertiaComp | 10 | BOOL | Decimal | 151,10 | Compensación de inercia |
FrictComp | 11 | BOOL | Decimal | 151,11 | Compensación de fricción |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Decimal | 151,12 | Habilitar ajuste de proceso |
NormalStop | 16 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención normal |
Iniciar | 17 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Iniciar |
Jog1 | 18 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Borrar fallo |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Avance unipolar |
UnipolRev | 21 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Retroceso unipolar |
Jog2 | 23 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Impulsos 2 |
CurrLimStop | 24 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Detención del límite de corriente |
CoastStop | 25 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Realizar detención |
PositionEn | 26 | BOOL | Decimal | *Analizador lógico | Habilitar posición |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
* La salida del analizador lógico se asigna al parámetro 152, bits 16-31.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMA30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicStatus | DINT | Binario | 155 | Estado lógico |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB: DMA30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Formato de comunicación Control personalizado definido por el usuario
Nombre de miembro | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Parámetro del variador | Descripción |
LogicCommand | DINT | Binario | 151 | Comando lógico |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Punto flotante | Definido por el usuario | Datos reales definidos por el usuario |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Decimal | Definido por el usuario | Datos enteros definidos por el usuario |
Entregue su opinión