Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (150-SMC Flex-C)
En las tablas siguientes, se enumeran y se describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) para este módulo.
Tipos de datos (data types) de entrada
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:150SMCFlex_8Bytes:I:0 |
2 | AB:150SMCFlex_12Bytes:I:0 |
4 | AB:150SMCFlex_16Bytes:I:0 |
6 | AB:150SMCFlex_20Bytes:I:0 |
8 | AB:150SMCFlex_24Bytes:I:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI |
LogicStatus | INT | Binario | Estado lógico | |
Habilitado | 0 | BOOL | Decimal | Habilitado |
En ejecución | 1 | BOOL | Decimal | En ejecución |
Ajuste de fase | 2 | BOOL | Decimal | Ajuste de fase |
PhasingActive | 3 | BOOL | Decimal | Ajuste de fase activo |
Iniciando | 4 | BOOL | Decimal | Iniciando |
Deteniendo | 5 | BOOL | Decimal | Deteniendo |
Alarma | 6 | BOOL | Decimal | Alarma |
Fallo | 7 | BOOL | Decimal | Fallo |
AtSpeed | 8 | BOOL | Decimal | A velocidad |
Iniciar | 9 | BOOL | Decimal | Iniciar |
ByPass | 10 | BOOL | Decimal | Bypass |
Listo | 11 | BOOL | Decimal | Listo |
Tipos de datos (data types) de salida
Vínculos de datos | Tipo de datos (data type) |
0 | AB:150SMCFlex_4Bytes:O:0 |
2 | AB:150SMCFlex_8Bytes:O:0 |
4 | AB:150SMCFlex_12Bytes:O:0 |
6 | AB:150SMCFlex_16Bytes:O:0 |
8 | AB:150SMCFlex_20Bytes:O:0 |
Nombre de miembro | Bit de entrada Palabra anterior | Tipo de datos (data type) | Estilo de visualización predeterminado | Descripción de DPI |
LogicCommand | INT | Binario | Comando lógico | |
Detener | 0 | BOOL | Decimal | Detener |
Iniciar | 1 | BOOL | Decimal | Iniciar |
Option1Command | 2 | BOOL | Decimal | Comando opción 1 |
ClearFault | 3 | BOOL | Decimal | Borrar fallo |
Option2Command | 4 | BOOL | Decimal | Comando opción 2 |
Entregue su opinión